StarTech.com

Universele Laptop USB Docking Station met VGA Audio Ethernet

4-in-1 laptop docking station met VGA-, Ethernet-, 2 audio- en 4 USB 2.0-aansluitingen

Productcode: USBVGADOCK2

  • TAA Compliant
  • Externe monitoraansluiting via een VGA-poort
  • VGA-beeldresolutie tot maximaal 1600x1200 bij 32-bits kleuren
Bekijk meer
  • Luidspreker- en microfoonaansluitingen via 3,5 mm stereo mini-jacks
  • 10/100 Mbit/s RJ-45 Ethernet-poort
  • Ingebouwde 4-poort USB 2.0-hub
  • High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Kleine, draagbare vormfactor
  • Inclusief universele voedingsadapter met stroomstekkers voor Noord-Amerika, Groot-Brittannië en Europa
106,99 € EUR exc BTW
129,46 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
4K ondersteuning Nee
Audio Ja
Bus type USB 2.0
Chipsetcode SMSC - LAN9500
Trigger - UV-185CB-128
Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ondersteunde schermen 1
Snellaadpoort(en) Nee
Prestaties
Compatibele netwerken 10/100 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale analoge resoluties 1600x1200 @ 32 bits
Lower resolutions are also supported.
Maximale overdrachtsnelheid 10/100 Mbps (Ethernet)
480 Mbps (USB 2.0)
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP (32-bit or 64-bit)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 115V-230V AC
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 3A
Vermogensopname 15
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 15°C to 30°C (59°F to 86°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 69.8 mm [2.7 in]
Gewicht product 208 g [7.3 oz]
Hoogte product 1.9 cm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 20.3 cm [8 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 56 mm [2.2 in]
Package Length 18 cm [7.1 in]
Package Width 23.2 cm [9.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 608 g [21.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB VGA Docking Station
1 - USB-kabel
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP (32-bit or 64-bit)

Certificaties

Accessoires