StarTech.com

16-poort Low-Profile RS232 PCI Express Seriële Kaart - Inclusief Kabel

Voeg 16 RS232 seriële poorten toe aan uw computer via een enkele standaard of low-profile PCI Express-slot

Productcode: PEX16S952LP

  • 16 high-speed RS-232 seriële poorten met overdrachtsnelheden tot 921,6 kbit/s
  • 128-byte FIFO per zender en ontvanger
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip
Bekijk meer
  • Inclusief standaard montagebracket
  • High-performance twee-kanaals Oxford 950 UART
  • Selecteerbare stroomuitgang voor de seriële poort op pin-9
  • Automatische in-band software flow control met programmeerbare Xon/Xoff in beide richtingen
  • Automatische out-of-band hardware flow control met Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.1
509,99 € EUR exc BTW
617,09 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met de PEX16S952LP 16-poort Low Profile RS232 PCI Express Seriële Kaart met Kabel maakt u van een enkele low-profile PCI-E-slot 16 RS232 (DB9) seriële poorten. De seriële adapter is voorzien van een native ontwerp met enkele chip, waarmee u de volledige capaciteit van PCI Express (PCI-E) benut voor een optimale snelheid en betrouwbaarheid en waarmee de belasting op de CPU met maar liefst 48% wordt verminderd ten opzichte van conventionele seriële kaarten. Deze low-profile seriële kaart is compatibel met een breed scala van besturingssystemen, waaronder Windows® 7, XP en Server 2003, en heeft een 68-pins VHDCI-aansluiting met een meegeleverde seriële breakout-kabel voor installatie in een enkel low-profile uitbreidingsslot. De kaart wordt ook geleverd met standaard bracket voor installatie in een computer met standaard vormfactor. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • High-performance twee-kanaals Oxford 950 UART voor betrouwbaarheid, snelheid en compatibiliteit.
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip voor lagere CPU-belasting en optimale prestaties
  • Inclusief low-profile en standaard montagebrackets voor maximale compatibiliteit; voorgemonteerd als low-profile

Toepassingen

Bediening/controle van bewakingssystemen en beveiligingscamera’s

Industriële automatisering voor productielijnen/fabrieksvloeren

Zelfbedieningsautomaten (kassa’s, vliegvelden) en seriële apparaten zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters

POS-toepassingen voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen

Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode PLX/Oxford - OXPCIe958
Industriestandaarden PCI Express 1.1, PCI Power Management 1.2
Interface Serieel
Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorten 16
Poorttype Dongle (meegeleverd)
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 128 Bytes
Max. baudrate 921,6 kbit/s
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Externe poorten 16 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Interne poorten 1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 98SE, ME, 2000, CE 4.2/5.0/6.0, 2000, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 68 mm [2.7 in]
Gewicht product 1250 g [44.1 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Lengte product 178 mm [7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.2 kg [2.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 16-poort Seriële Kaart
1 - 16-poort breakout-kabel
1 - Standaard montagebracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 98SE, ME, 2000, CE 4.2/5.0/6.0, 2000, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

8-poort PCI Express Low-Profile Seriële Kaart
PEX8S950LP
8-poort PCI Express Low-Profile Seriële Kaart

Voeg 8 RS-232 seriële poorten toe aan uw computer via een enkele low-profile PCI Express-slot

237,99 € exc BTW
287,97 € inc BTW
8-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART
PEX8S952
8-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg 8 RS232 seriële poorten toe aan uw computer via een enkele PCI Express-slot

237,99 € exc BTW
287,97 € inc BTW

Accessoires