StarTech.com

2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

Productcode: PEX2S952LP

  • 128-byte FIFO per zender en ontvanger
  • Automatische in-band software flow control met programmeerbare Xon/Xoff in beide richtingen
  • Automatische out-of-band hardware flow control met Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
Bekijk meer
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.1a
  • High-performance twee-kanaals Oxford 950 UART
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip
  • Selecteerbare stroomuitgang voor de seriële poort op pin-9
  • Twee high-speed RS-232 seriële poorten met overdrachtsnelheden tot 460,8 kbit/s
  • Voorgemonteerd met low-profile bracket; wordt geleverd met optionele standaard bracket
49,99 € EUR exc BTW
60,49 € EUR inc BTW

Overzicht

De PEX2S952LP low-profile/half-height PCI Express seriële kaart zet een PCI Express-slot om naar twee RS232 (DB9) seriële poorten.

De kaart is voorzien van een native ontwerp met enkele chip, waarmee u de volledige capaciteit van PCI Express (PCI-E) benut en de belasting op de CPU met maar liefst 48% wordt verminderd ten opzichte van seriële kaarten met een conventionele bridge-chip.

De PCI Express RS232 seriële adapterkaart is compatibel met een breed scala van besturingssystemen inclusief Windows® 7/ Server 2008 R2 / Vista/ XP/ 2000, Linux Kernel 2.6.11 tot 4.11.x. De adapterkaart is gepreconfigureerd met een low-profile steun, maar bevat ook een optionele full-profile steun waarmee u twee seriële poorten kunt toevoegen aan bijna elke computer (ongeacht de formfactor van de behuizing).

Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Overdrachtsnelheden tot 460 kbit/s voor een optimale prestatie van seriële apparaten
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip biedt een betere prestaties met een tot 48% lagere CPU-belasting
  • Voorgemonteerd voor low-profile systemen, maar standaardbracket wordt meegeleverd

Toepassingen

Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten

POS-toepassingen in supermarkten of ander winkels voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen

Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters

Standaard geldautomaten voor het aansturen van toetsenborden, bonprinters, kaartlezers, de controle touchscreen LCD's, camerabesturing, etc.

Besturing van meerdere bewakings- / beveiligingscamera's in parkeergarages, kantoren, etc.

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode PLX/Oxford - OXPCIe952
Interface Serieel
Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
FIFO 128 Bytes
Max. baudrate 460,8 kbit/s
MTBF 87,600 Hours
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Externe poorten 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Interne poorten 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 46 g [1.6 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Lengte product 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 149 g [5.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Low-Profile Seriële Kaart
1 - Bandkabel met DB9-poort
1 - Low-profile bracket
1 - Standaard montagebracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
1-poorts low-profile native PCI Express seriële kaart met 16950

Voeg 1 high speed seriële RS-232-poort toe aan een pc met een PCI Express-sleuf

62,99 € exc BTW
76,22 € inc BTW

Accessoires