StarTech.com

2S1P PCI Express Seriële Parallelle Combokaart met Breakout-kabel

Voeg een parallelle poort en twee RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI Express-uitbreidingsslot

Productcode: PEX2S1P553B

  • Voorgemonteerd met low profile/half-height bracket, geleverd inclusief standaardbracket
  • Ontwerp met enkele chip, geen bridge-chip
  • Ondersteunt parallelle overdrachtsnelheden tot 1.5 Mbit/s
Bekijk meer
  • Ondersteunt seriële overdrachtsnelheden tot 250 kbit/s per poort
  • Compatibel met industriële 16C450/16C550 UART
  • Ondersteunt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel Port (EPP) & Enhanced Capability Port (ECP)
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie 1.0a
  • On-chip 256-byte FIFO voor zender/ontvanger op elke poort
  • Aansluiting via single-lane (x1) PCI Express
48,99 € EUR exc BTW
59,28 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode ASIX - MCS9901CV-CC
Industriestandaarden 16C450/16C550 UART
SPP, EPP, ECP
Interface Parallel
Serieel
Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorten 3
Poorttype Dongle (meegeleverd)
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flow-control Hardware, software
Max. baudrate 230,4 Kbps
Maximale overdrachtsnelheid 250 kbit/s voor serieel en 1,5 Mbit/s voor parallel
Pariteit Even, Odd, None, Space, Mark
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Externe poorten 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 to 10.9
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 23 mm [0.9 in]
Gewicht product 225 g [7.9 oz]
Hoogte product 7.9 cm [3.1 in]
Lengte product 95 mm [3.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 317 g [11.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI-E seriële parallelle kaart
1 - Breakout-kabel
1 - Standaard bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 to 10.9
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

2S1P Native PCI Express Parallelle Seriële Combokaart met 16550 UART
PEX2S5531P
2S1P Native PCI Express Parallelle Seriële Combokaart met 16550 UART

Voeg 1 parallelle poort en 2 RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low-profile computer via een PCI Express-uitbreidingsslot

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
2S1P PCI Seriële Parallelle Combokaart met 16550 UART
PCI2S1P
2S1P PCI Seriële Parallelle Combokaart met 16550 UART

Voeg een parallelle poort en twee RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-uitbreidingsslot

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART
PEX2S553
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Adapterkaart met 16950 UART
PEX2S952
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Adapterkaart met 16950 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw full-size of low profile computer via een PCI Express-slot

49,99 € exc BTW
60,49 € inc BTW
Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
1 Parallelle Poort PCI Express Full/Low Profile Adapterkaart – SPP/EPP/ECP

Voeg een parallelle poort toe aan uw computer via een PCI Express-uitbreidingsslot; beschikt zowel over standaard als half-height montagebrackets

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART
PEX4S553
4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART

Voeg 4 RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low-profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

117,99 € exc BTW
142,77 € inc BTW
4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART
PEX4S952
4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een PC met een enkel PCI Express-uitbreidingsslot

122,99 € exc BTW
148,82 € inc BTW

Accessoires