Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

2-poort RS232 PCI Express Seriële Kaart met Breakout Kabel

Productcode: PEX2S553B

Voeg twee RS232 seriële poorten toe aan een PC via een enkel PCI Express-uitbreidingsslot

Eigenschappen
  • Inclusief standaard en low profile brackets

  • Ontwerp op basis van enkele chip

  • Eén-kanaals (x1) PCI-Express met een doorvoersnelheid tot 2,5 Gbit/s

Meer functies . . .
  • On-chip 256-byte FIFO voor zender/ontvanger op elke poort

  • Hardware en software flow-control

  • Automatische out-of-band flow control met CTS/RTS en DSR/DTR

  • Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 250 kbit/s per poort

  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.0a

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL BECHNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
50,99 € EUR exc BTW
61,70 € inc BTW

ID: PEX2S553B

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de PEX2S553B 2-poort PCI Express Seriële Kaart met Breakout-kabel kunt u twee RS232 seriële poorten toevoegen via een enkel PCI-E-uitbreidingsslot. Met de meegeleverde breakout-kabel kunt u gemakkelijk twee poorten toevoegen aan een enkele low profile-slot. De PCI-E seriële kaart is uitgevoerd met een enkele chip voor optimale betrouwbaarheid en snelheid, terwijl het de CPU-belasting met maar liefst 48% verlaagt ten opzichte van conventionele seriële kaarten die een bridge-chip gebruiken – een betaalbare oplossing voor het aansluiten van oudere seriële apparaten op computers met PCI Express. De PCI-E seriële kaart wordt geleverd met een standaard en low-profile bracket voor de nodige compatibiliteit met vrijwel elk computersysteem, ongeacht de vormfactor van de behuizing, en is compatibel met een verscheidenheid aan besturingssystemen, waaronder Windows® 2003/XP/7/Vista/Server 2008 R2 (32-bit en 64-bit), Linux Kernel 2.6.11 en hoger, alsmede MAC OS 10.5 en hoger. Dit product geldt als vervanging voor onze PEX2S552B-kaart. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip voor tot 48% lagere CPU-belasting en optimale prestaties
  • Wordt geleverd met standaard en low-profile brackets, wat dit de perfecte kaart maakt voor elke toepassing, inclusief systemen met kleine vormfactor en geïntegreerde systemen
  • Inclusief breakout-kabel zodat er slechts één uitbreidingsslot nodig is om 2 seriële poorten toe te voegen aan elk systeem
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.10
Linux kernel 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only

Toepassingen
  • POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
  • Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
  • Parallelle en seriële apparaten zoals printers, scanners, ISDN-adapters, CD/DVD-branders, Zip®-drives en geheugenkaartlezers
  • Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
  • Amusement (gokkasten, speelautomaten)
  • Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
  • Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
  • Horeca (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
  • Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
  • ISDN-netwerken
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode ASIX - MCS9922CV-AA
Interface Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Dongle (meegeleverd)
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flow-control Hardware en software
Max. baudrate 230,4 Kbps
Pariteit Even, Odd, None, Space, and Mark
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 2
Connector(en)
Externe poorten 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.10
Linux kernel 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 46 g [1.6 oz]
Hoogte product 68.5 mm [2.7 in]
Lengte product 81 mm [3.2 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort PCI Express RS232 Seriële Kaart
1 - Breakout-kabel
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Certificaties
2S1P PCI Express Seriële Parallelle Combokaart met Breakout-kabel
PEX2S1P553B

2S1P PCI Express Seriële Parallelle Combokaart met Breakout-kabel

Voeg een parallelle poort en twee RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI Express-uitbreidingsslot

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW

2S1P Native PCI Express Parallelle Seriële Combokaart met 16550 UART
PEX2S5531P

2S1P Native PCI Express Parallelle Seriële Combokaart met 16550 UART

Voeg 1 parallelle poort en 2 RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low-profile computer via een PCI Express-uitbreidingsslot

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW

4-poort RS232 PCI Express Seriële Kaart met Breakout-kabel
PEX4S553B

4-poort RS232 PCI Express Seriële Kaart met Breakout-kabel

Voeg 4 RS232 seriële poorten toe aan een PC met een enkel PCI Express-uitbreidingsslot

119,99 € exc BTW
145,19 € inc BTW

2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART
PEX2S553

2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW

2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART
PEX2S952LP

2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

49,99 € exc BTW
60,49 € inc BTW

2-poorts PCI Express RS232 seriële adapterkaart met 16950 UART
PEX2S950

2-poorts PCI Express RS232 seriële adapterkaart met 16950 UART

Voeg twee RS232 seriële poorten toe aan uw standaard of low-profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW

4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART
PEX4S952

4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een PC met een enkel PCI Express-uitbreidingsslot

122,99 € exc BTW
148,82 € inc BTW

4-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART
PEX4S952LP

4-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg vier high-speed RS232 seriële poorten toe aan uw pc via een low-profile PCI Express-uitbreidingsslot

122,99 € exc BTW
148,82 € inc BTW

8-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART
PEX8S952

8-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg 8 RS232 seriële poorten toe aan uw computer via een enkele PCI Express-slot

237,99 € exc BTW
287,97 € inc BTW

1,80m Standaard Seriële Kabel - DB9 M/F
MXT100

1,80m Standaard Seriële Kabel - DB9 M/F

Verleng uw EGA-monitorkabel of muiskabel met 1,80 m

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

1,8m seriële DB9 straight through kabel - F/F
MXT100FF

1,8m seriële DB9 straight through kabel - F/F

Verbind twee DB9 seriële apparaten

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

3 m gekruiste DB9 naar DB25 seriële nulmodemkabel - F/M
SCNM925FM

3 m gekruiste DB9 naar DB25 seriële nulmodemkabel - F/M

Voor het aansluiten van uw seriële apparaten en het verzenden van uw bestanden

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

3m DB9 RS232 Seriële Nulmodemkabel F/F
SCNM9FF

3m DB9 RS232 Seriële Nulmodemkabel F/F

Zet bestanden over via een seriële verbinding

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW

3m DB9 RS232 Seriële Nulmodemkabel F/M
SCNM9FM

3m DB9 RS232 Seriële Nulmodemkabel F/M

Zet bestanden over via een seriële verbinding

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

DB9-naar-DB25 seriële kabeladapter - F/F
AT925FF

DB9-naar-DB25 seriële kabeladapter - F/F

Verandert een DB9 mannelijke poort in een DB25 vrouwelijke poort

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

DB9 naar DB25 seriële adapterkabel - F/M
AT925FM

DB9 naar DB25 seriële adapterkabel - F/M

Verander een DB9 mannelijke poort in een DB25 mannelijke poort

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.