StarTech.com

2-poorts industriële PCI Express (PCIe) RS232 seriële kaart met voedingsuitgang en ESD-beveiliging

Voeg twee high-speed ESD-beveiligde RS232-poorten toe, met selecteerbaar 5 V of 12 V uitgangsvermogen via een PCI Express sleuf

Productcode: PEX2S553S

  • 921,6 Kbps max. baudsnelheid
  • 15 KV ESD (elektrostatische ontlading) beveiliging tegen stootspanning
  • Met een jumper selecteren 5 V- of 12 V-voedingsuitgang op pin 1 en/of pin 9
Bekijk meer
  • Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik (-30 °C tot 75 °C)
  • Standard-profile steun geïnstalleerd, low-profile steun meegeleverd
  • 256 byte FIFO per zender en ontvanger
  • Voldoet aan PCI Express Base Specification 2.0 (neerwaarts compatibel met 1.0a/1.1)
44,99 € EUR exc BTW
54,44 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de PE2S553S 2-poorts PCI Express seriële kaart kunt u twee tegen ESD beveiligde RS232 poorten toevoegen, met een 5 V of 12 V selecteerbare voedingsuitgang via een PCI Express-sleuf.

Deze 2-poorts seriële kaart is ideaal voor industriële omgevingen en biedt een geïntegreerde 15 kV ESD-beveiliging, waardoor beschadiging van de aangesloten apparaten bij netstootspanningen en elektrostatische ontlading wordt voorkomen. Een uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik (-30 °C tot 75& deg;C) zorgt ervoor dat de prestatie ook in ruwe omstandigheden is gegarandeerd.

Voor apparaten die extra vermogen vereisen, heeft deze seriële controller een optionele, met een jumper te selecteren 5 V- of 12 V-voedingsuitgang (pin 1 en/of pin 9), via een LP4-verbinding met uw voeding. Voor extra flexibiliteit kan de voeding op elke poort worden in- of uitgeschakeld, zodat u kunt kiezen welke poort als voeding wordt gebruikt.

Deze veelzijdige RS232-kaart ondersteunt high-speed seriële datatransmissiesnelheden tot 921,6 Kbps, en voldoet aan de PCIe Gen 2.0-specificaties voor extra bandbreedte. Om de installatieopties te maximaliseren, is de 2-poorts kaart uitgerust met een standard-profile steun, terwijl een optionele low-profile-/halfhoge steun wordt meegeleverd voor de installatie in kleine-vormfactorcomputers.

Gedekt door een StarTech.com levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel

  • Bescherm uw systeem tegen beschadiging met geïntegreerde ESD-beveiliging
  • Communiceer effectief met aangesloten apparaten met high-speed 921 Kbps ondersteuning
  • Op de voeding aangesloten seriële apparaten op pin 1 en/of pin 9 met per poort instelbare voedingsuitgangen

Toepassingen

Bewaking/bediening van industriële machines in een assemblagelijn of in een productieomgeving

POS-winkelapplicaties in supermarkten of elke andere winkel voor het bedienen van toetsenborden, geldladen, kassabonprinters, kaartlezers, weegschalen en op palen verhoogde displays

Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten

Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters

Besturing van meerdere bewakings- / beveiligingscamera's in parkeergarages, kantoren, etc.

Geautomatiseerde pinautomaten voor de bediening van toetsenborden, kassabonprinters, kaartlezers, LCD-aanraakschermen, camerabesturing etc.

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Exar - XR17V352
Industriestandaarden PCI Express Base Specification 2.0
Interface Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flow-control Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
Max. baudrate 921,6 kbit/s
Overspanningsbeveiliging 15 KV ESD
Pariteit Even, Odd, Mark, Space, None
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije PCI Express-slot
Beschikbare LP4-voedingsconnector (indien extra vermogen vereist is voor de aangesloten apparaten)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -30°C to 75°C (-22°F to 167°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 59 g [2.1 oz]
Hoogte product 98 mm [3.9 in]
Lengte product 121 mm [4.8 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 171 g [6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express Seriële Kaart
2 - Low-profile brackets
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

4-poorts PCI Express (PCIe) RS232 seriële kaart met voedingsuitgang en ESD-beveiliging
PEX4S553S
4-poorts PCI Express (PCIe) RS232 seriële kaart met voedingsuitgang en ESD-beveiliging

Voeg vier ESD-beveiligde RS232-poorten toe, met selecteerbaar 5 V of 12 V uitgangsvermogen via een PCI Express sleuf

172,99 € exc BTW
209,32 € inc BTW
4-poort RS232 PCI Seriële Kaart Adapter met Voedingsuitgang
PCI4S954PW
4-poort RS232 PCI Seriële Kaart Adapter met Voedingsuitgang

Voeg 4 RS232 seriële poorten met 5V of 12V selecteerbare spanning toe aan uw computer via een PCI-slot

129,99 € exc BTW
157,29 € inc BTW
PCI Express PCIe seriële combokaart met 4 poorten - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485
PEX4S232485
PCI Express PCIe seriële combokaart met 4 poorten - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485

Voeg twee RS232 en twee RS422/485 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-Express uitbreidingssleuf

158,99 € exc BTW
192,38 € inc BTW
4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage
ICUSB2324I
4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage

Voeg 4 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB

121,99 € exc BTW
147,61 € inc BTW
2 poorts RS232/422/485 PCI Seriële adapter kaart met ESD Protection
PCI2S232485I
2 poorts RS232/422/485 PCI Seriële adapter kaart met ESD Protection

Bedien en communiceer met twee seriële apparaten zelfs via verschillende RS232 en RS485-protocollen tegelijk

188,99 € exc BTW
228,68 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Drivers en downloads

Drivers:
Handleiding:
Specificatieblad(en)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a serial device, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Serial cables

  • Serial ports

  • Serial devices

To test your setup components, try the following:

  • Use the serial cable, serial port, and serial device in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different serial cable, serial port, and serial device in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the serial ports and serial device, it is recommended that you do the following:

Note: Some serial devices work only if the COM port number is between a certain range. For example, COM1 to COM4.

To check whether or not an RS-232 serial port is working, perform an RS-232 loopback test by doing the following:

  1. If your serial port is not female, convert it by taking a female/female cable or gender changer and plugging it into the serial port.
  2. Take a metal paperclip or wire and cross pins 2 and 3. If you look closely at the female end, the pins should be numbered.
  3. Open a telnet session on the COM port number of the device that you are testing. To find out the COM port number, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/com-port-listing-windows.

Note: To open a telnet session on the COM port, you need a telnet client like PuTTY or Hyper Terminal. Windows XP comes with Hyper Terminal.

  1. When the session is open, anything you type into it you should see. The loopback test fails when you cannot see what you are typing.

If the loopback test fails, make sure that the serial cable or gender changer that you are using works and that the adapter is in the correct port. 

You can check multiple ports at the same time by opening multiple sessions, putting the loopback adapter on one port, and trying to type into each session.  When you can see what you are typing, you know that the COM port is working and you can see which port number the physical serial port is. Close the window for the port that you just tested to speed up the testing of the remaining serial ports.