StarTech.com

2S1P PCI Seriële Parallelle Combokaart met 16550 UART

Voeg een parallelle poort en twee RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-uitbreidingsslot

Productcode: PCI2S1P

  • Twee 16C550 seriële poorten met overdrachtsnelheden tot 115,2 kbit/s
  • Een EPP/ECP parallelle poort met overdrachtsnelheden tot 1,5 Mbit/s
  • Inclusief optionele low profile / half-height montagebracket
Bekijk meer
  • Parallelle poort ondersteunt EPP, ECP, SPP en BPP
  • Het delen van IRQ’s voorkomt conflicten tussen meerdere kaarten
48,99 € EUR exc BTW
59,28 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode ASIX - MCS9835CV
Interface Parallel
Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
FIFO Serial: 32 Bytes
Parallel: 16-Bytes
Max. baudrate 115,2 kbit/s
Maximale overdrachtsnelheid Tot 1,5 Mbit/s
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Externe poorten 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0 / 6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5~85% RH
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 66 g [2.3 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 200 g [7.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI 2x seriële 1x parallelle kaart
1 - DB9-bandkabel
3 - Low-profile brackets
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0 / 6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

2-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART
PCI2S550
2-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART

Voeg twee high-speed RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-uitbreidingsslot

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP
1 Parallelle Poort PCI Adapterkaart

Voeg een high-speed parallelle poort (EPP/ECP) toe aan uw computer via een PCI-uitbreidingsslot

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW

Accessoires