Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com4-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART
Voeg vier high-speed RS232 seriële poorten toe aan uw pc via een low-profile PCI Express-uitbreidingsslot
Productcode: PEX4S952LP
- Vier high-speed RS-232 seriële poorten met overdrachtsnelheden tot 460,8 kbit/s
- High-performance twee-kanaals Oxford 950 UART
- Geleverd met low profile/half-height montagebracket, inclusief optionele standaardbracket
- Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip
- 128-byte FIFO per zender en ontvanger
- Selecteerbare stroomuitgang voor de seriële poort op pin-9
- Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.1a
- Automatische in-band software flow control met programmeerbare Xon/Xoff in beide richtingen
- Automatische out-of-band hardware flow control met Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De PEX4S952LP 4-poorts compacte native RS232 PCI Express seriële kaart (16950 UART) verandert een PCI Express-sleuf in vier RS232 (DB9) seriële aansluitingen.
De kaart is uitgerust met een native enkele chip waarmee u de volle capaciteit van PCI Express (PCIe) kunt benutten, terwijl u de belasting van de CPU met maar liefst 48% kunt verlagen vergeleken met conventionele seriële kaarten met bridge chip.
De PCI Express RS232 seriële adapterkaart is compatibel met vele verschillende besturingssystemen, inclusief Windows® 2000/XP/2003/Vista, Linux Kernel 2.6.11 en hoger, en wordt geleverd met geïnstalleerde halfhoge/low-profile steun, maar ook met een optionele full-profile steun, waarmee u vier seriële poorten kunt toevoegen aan bijna elke computer (ongeacht de formfactor van de behuizing).
Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Voorgemonteerd voor low-profile systemen, maar standaardbracket wordt meegeleverd
- Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip biedt betere prestaties en een tot 48% lagere CPU-belasting
- Overdrachtsnelheden tot 460 kbit/s voor een optimale prestatie van seriële apparaten
Toepassingen
Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten
POS-toepassingen in supermarkten of ander winkels voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen
Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters
Standaard geldautomaten voor het aansturen van toetsenborden, bonprinters, kaartlezers, de controle touchscreen LCD's, camerabesturing, etc.
Besturing van meerdere bewakings- / beveiligingscamera's in parkeergarages, kantoren, etc.
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1609386 | |
Tech Data - Netherlands | 4428558 | |
UPC Code | 065030837187 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Bus type | PCI Express | |
Chipsetcode | PLX/Oxford - OXPCIe954 | |
Interface | Serieel | |
Kaarttype | Low Profile (incl. standaard bracket) | |
Poorten | 4 | |
Poorttype | Dongle (meegeleverd) | |
Prestaties | ||
FIFO | 128 Bytes | |
Max. baudrate | 460,8 kbit/s | |
MTBF | 87,600 Hours | |
Seriële protocol | RS-232 | |
Connector(en) | ||
Externe poorten | 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk | |
Interne poorten | 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Mannelijk | |
Type connector(en) | 1 - PCI Express x1 Mannelijk | |
Software | ||
Besturingssystemen | Windows® CE 6.0/5.0/4.2, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Microsoft WHQL-gecertificeerd | Ja | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C to 100°C (-4°F to 212°F) | |
Vochtigheid | 5% - 85% rel. luchtvochtigheid | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 80 mm [3.1 in] | |
Gewicht product | 58 g [2 oz] | |
Hoogte product | 20 mm [0.8 in] | |
Lengte product | 90 mm [3.5 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.4 kg [0.9 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 4-poort Low-Profile Seriële Kaart | |
1 - 4-poort DB9 breakout-kabel | ||
1 - Standaard montagebracket | ||
1 - Driver-CD | ||
1 - Handleiding |
Compatibiliteit






Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Verwante producten
4-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART
Voeg vier high-speed RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-uitbreidingsslot
8-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART
Voeg 8 RS232 seriële poorten toe aan uw computer via een enkele PCI Express-slot
2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART
Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot
1-poorts low-profile native PCI Express seriële kaart met 16950
Voeg 1 high speed seriële RS-232-poort toe aan een pc met een PCI Express-sleuf
Accessoires
3 m gekruiste DB9 naar DB25 seriële nulmodemkabel - F/M
Voor het aansluiten van uw seriële apparaten en het verzenden van uw bestanden
DB9-naar-DB25 seriële kabeladapter - F/F
Verandert een DB9 mannelijke poort in een DB25 vrouwelijke poort
DB9 naar DB25 seriële adapterkabel - F/M
Verander een DB9 mannelijke poort in een DB25 mannelijke poort
Productondersteuning
Drivers en downloads
Drivers:
-
[OxfordPCIe] Serial and Parallel Cards.zip
Serial Version: 1.03.0000.02
Parallel Version: 1.00.0000.05
Handleiding:
-
PEX4S952xx.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- PEX4S952LP_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Installatie
Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.
Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
- Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open the Device Manager.
- Right-click PCI Serial Port, which will have a “!” or “?” next to it to indicate a driver issue.
- Click Update Driver.
- Click Browse my computer for driver software.
- Select the Let me pick from a list of device drivers on my computer option.
- On the Select your device’s type from the list below screen, click Show All Devices, and click Next.
Note: The Select your device’s type from the list below screen does not appear on all systems. If you do not see this screen, skip this step.
- Select the Have Disk option.
- Browse to the Windows folder, select the folder for your operating system, and open the 32-bit or the 64-bit folder, depending on your system type.
Note: To view your system type, click Start. Right-click Computer, and then click Properties.
- Click the OxMf or OxPCIeMf file. Click OK, and then click Next.
Note: If you are using a serial card that uses the OxPCIeMf file and installation fails, repeat steps 4 to 9, then browse to the Windows folder. Browse to the Serial Port Driver folder and click the oxserleg file. Click OK, and then click Next.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.
Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).
- After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
- Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open the Device Manager.
- Right-click PCI Serial Port, which will have “!” or “?” next to it to indicate a driver issue.
- Click Update Driver.
- On the Hardware Update Wizard screen, click Install from a list or specific location (Advanced), and then click Next.
- Select the Don’t search, I will choose the driver to install option, and then click Next.
- On the Hardware Type screen, click Show All Devices, and then click Next.
Note: The Hardware Type screen does not appear on all systems. If you do not see this screen, skip this step.
- On the Select the Device Driver you want to install for this hardware screen, select the Have Disk option.
- In the Install from Disk dialog box, click Browse.
- Browse to the Windows folder, select the folder for your operating system, and open the 32-bit or the 64-bit folder, depending on your system type.
Note: To view your system type, click Start. Right-click Computer, and then click Properties.
- Click the OxMf or OxPCIeMf file. Click OK, and then click Next.
Note: If you are using a serial card that uses the OxPCIeMf file and installation fails, repeat steps 4 to 10, then browse to the Windows folder. Browse to the Serial Port Driver folder and click the oxserleg file. Click OK, and then click Next.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoe gaat u te werk
To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a serial device, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Serial cables
-
Serial ports
-
Serial devices
To test your setup components, try the following:
-
Use the serial cable, serial port, and serial device in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different serial cable, serial port, and serial device in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the serial ports and serial device, it is recommended that you do the following:
-
Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open Device Manager. Check to see if your device is listed under Ports (COM & LPT).
-
Make sure that the COM port number is the correct number for the serial device and that the software being used to connect the computer to the serial device uses the correct COM port number.
-
If you do not see the COM port number in Device Manager see this FAQ for PCI/PCIe expansion cards: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#pci-pcie-cannot-boot-os-or-detect-windows
or this FAQ for USB devices: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows -
If the device is listed with an error, follow the instructions on the website to reinstall the drivers.
Note: Some serial devices work only if the COM port number is between a certain range. For example, COM1 to COM4.
-
Perform a serial loopback test. See this FAQ on how to perform a RS-232 serial loopback test: http://www.startech.com/faq/serial_loopback_test_rs232_windows
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To check whether or not an RS-232 serial port is working, perform an RS-232 loopback test by doing the following:
- If your serial port is not female, convert it by taking a female/female cable or gender changer and plugging it into the serial port.
- Take a metal paperclip or wire and cross pins 2 and 3. If you look closely at the female end, the pins should be numbered.
- Open a telnet session on the COM port number of the device that you are testing. To find out the COM port number, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/com-port-listing-windows.
Note: To open a telnet session on the COM port, you need a telnet client like PuTTY or Hyper Terminal. Windows XP comes with Hyper Terminal.
- When the session is open, anything you type into it you should see. The loopback test fails when you cannot see what you are typing.
If the loopback test fails, make sure that the serial cable or gender changer that you are using works and that the adapter is in the correct port.
You can check multiple ports at the same time by opening multiple sessions, putting the loopback adapter on one port, and trying to type into each session. When you can see what you are typing, you know that the COM port is working and you can see which port number the physical serial port is. Close the window for the port that you just tested to speed up the testing of the remaining serial ports.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.