StarTech.com

4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART

Voeg 4 RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low-profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

Productcode: PEX4S553

  • Vier high-speed RS232 seriële poorten met overdrachtsnelheden tot 128000 bit/s
  • 256-byte FIFO per zender en ontvanger
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip
Bekijk meer
  • Inclusief low profile / half-height montagebrackets
  • Ingebouwde 16C450/550-compatibele UART
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie 1.1
117,99 € EUR exc BTW
142,77 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode ASIX - MCS9904CV-AA
Interface Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 4
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 256 bytes
Max. baudrate 128 Kbps
MTBF 26.280 uur
Pariteit 5, 6, 7, 8
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Externe poorten 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.4 tot 10.10
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13 cm [5.1 in]
Gewicht product 74 g [2.6 oz]
Hoogte product 1.9 cm [0.7 in]
Kleur Groen
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.1 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 230 g [8.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poort PCI Express RS232 Seriële Kaart
1 - Bracket met 2 mannelijke DB9-poorten
4 - Low-profile brackets
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.4 tot 10.10
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

4-poort RS232 PCI Express Seriële Kaart met Breakout-kabel
PEX4S553B
4-poort RS232 PCI Express Seriële Kaart met Breakout-kabel

Voeg 4 RS232 seriële poorten toe aan een PC met een enkel PCI Express-uitbreidingsslot

126,99 € exc BTW
153,66 € inc BTW
4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART
PEX4S952
4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een PC met een enkel PCI Express-uitbreidingsslot

122,99 € exc BTW
148,82 € inc BTW
4-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART
PEX4S952LP
4-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg vier high-speed RS232 seriële poorten toe aan uw pc via een low-profile PCI Express-uitbreidingsslot

122,99 € exc BTW
148,82 € inc BTW
8-poort PCI Express Low-Profile Seriële Kaart
PEX8S950LP
8-poort PCI Express Low-Profile Seriële Kaart

Voeg 8 RS-232 seriële poorten toe aan uw computer via een enkele low-profile PCI Express-slot

237,99 € exc BTW
287,97 € inc BTW
8-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART
PEX8S952
8-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg 8 RS232 seriële poorten toe aan uw computer via een enkele PCI Express-slot

237,99 € exc BTW
287,97 € inc BTW
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART
PEX2S553
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
2S1P Native PCI Express Parallelle Seriële Combokaart met 16550 UART
PEX2S5531P
2S1P Native PCI Express Parallelle Seriële Combokaart met 16550 UART

Voeg 1 parallelle poort en 2 RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low-profile computer via een PCI Express-uitbreidingsslot

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16550 UART
PEX2S553LP
2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16550 UART

Voeg twee high-speed RS-232 seriële poorten toe aan uw low-profile computer met kleine vormfactor via een PCI-uitbreidingsslot

49,99 € exc BTW
60,49 € inc BTW
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Adapterkaart met 16950 UART
PEX2S952
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Adapterkaart met 16950 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw full-size of low profile computer via een PCI Express-slot

49,99 € exc BTW
60,49 € inc BTW
2-poorts PCI Express RS232 seriële adapterkaart met 16950 UART
PEX2S950
2-poorts PCI Express RS232 seriële adapterkaart met 16950 UART

Voeg twee RS232 seriële poorten toe aan uw standaard of low-profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW

Accessoires