StarTech.com

4-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART

Voeg vier high-speed RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-uitbreidingsslot

Productcode: PCI4S550N

  • Ondersteuning voor RS-232 seriële interface
  • Inclusief drivers voor Linux® en alle versies van Windows®
  • IRQ-sharing zorgt voor een effectief gebruik van hulpbronnen en voorkomt conflicten
Bekijk meer
  • 16-byte FIFO-buffer zorgt voor snelle gegevensoverdracht bij multitasking
  • 5, 6, 7, 8-bits tekenselectie
  • Even, oneven, geen of geforceerde pariteit
64,99 € EUR exc BTW
78,64 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode ASIX - MCS9845CV
Industriestandaarden PCI 2.1
Interface Serieel
Kaarttype Standaard
Poorten 4
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
FIFO 32 Bytes
Max. baudrate 115,2 kbit/s
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Externe poorten 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x tot 4.4.x Alleen LTS-versies
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 5~85% RH
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 74 g [2.6 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 193 g [6.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort PCI 16550 Seriële Kaart
1 - Bracket met 2 DB9-poorten
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x tot 4.4.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

2-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART
PCI2S550
2-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART

Voeg twee high-speed RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-uitbreidingsslot

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
2-poort PCI Low Profile RS232 Seriële Adapter-kaart met 16550 UART
PCI2S550_LP
2-poort PCI Low Profile RS232 Seriële Adapter-kaart met 16550 UART

Voeg twee high speed RS-232 seriële poorten toe aan uw platte/small form factor-computer met PCI-expansiesleuf

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
1-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART
PCI1S550
1-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw pc via een PCI-uitbreidingsslot

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW

Accessoires