StarTech.com

4-poorts PCI Express (PCIe) RS232 seriële kaart met voedingsuitgang en ESD-beveiliging

Voeg vier ESD-beveiligde RS232-poorten toe, met selecteerbaar 5 V of 12 V uitgangsvermogen via een PCI Express sleuf

Productcode: PEX4S553S

  • 921,6 Kbps max. baudsnelheid
  • 15 KV ESD (elektrostatische ontlading) beveiliging tegen stootspanning
  • Met jumper geselecteerde 5 V of 12 V voedingsuitgang
Bekijk meer
  • Standard-profile steun geïnstalleerd, low-profile steun meegeleverd
  • 256 byte FIFO per zender en ontvanger
  • Voldoet aan PCI Express Base-specificatie, revisie 1.1
172,99 € EUR exc BTW
209,32 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de PEX4S553S 4-poorts PCI Express seriële kaart kunt u vier tegen ESD beveiligde RS232 poorten toevoegen, met een 5 V of 12 V selecteerbare voedingsuitgang via een PCI Express-sleuf.

Deze 4-poorts seriële kaart is ideaal voor industriële omgevingen en biedt een geïntegreerde 15 KV ESD-beveiliging, waardoor beschadiging van de aangesloten apparaten bij netstootspanningen en elektrostatische ontlading wordt voorkomen.

Daarnaast heeft de multipoort seriële kaart, voor apparaten die extra vermogen nodig hebben, ook een met een jumper geselecteerde, optionele 5 V- of 12 V-voedingsuitgang (pin 9) via de PCIe-bus of via een SP4-verbinding met uw voeding. Voor extra flexibiliteit kan de voeding op elke poort worden in- of uitgeschakeld, zodat u kunt kiezen welke poort als voeding wordt gebruikt.

Deze veelzijdige RS232 kaart ondersteunt high-speed seriële datatransmissiesnelheden tot 921,6 Kbps, en is  compatibel met vele verschillende besturingssystemen. Om de installatieopties te maximaliseren, is de 4-poorts kaart uitgerust met een standard-profile steun, terwijl een optionele low-profile steun wordt meegeleverd voor de installatie in kleine-vormfactorcomputers. Om een warboel van aansluitingen te voorkomen die bij vaste/statische poorten kunnen optreden, is deze kaart uitgerust met een break-outkabel die één connector op de kaart verandert in vier flexibele RS232 seriële poorten.

Gedekt door een StarTech.com levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel

  • Bescherm uw systeem tegen beschadiging met geïntegreerde ESD-beveiliging
  • Communiceer effectief met aangesloten apparaten met high-speed 921 Kbps ondersteuning
  • Voorkom een warboel van aansluitingen met de meegeleverde breakout-kabel

Toepassingen

Bedienen en bewaken van industriële machines in een productielijn of op een fabrieksvloer

POS-toepassingen in supermarkten of ander winkels voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen

Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten

Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters

Besturing van meerdere bewakings- / beveiligingscamera's in parkeergarages, kantoren, etc.

Standaard geldautomaten voor het aansturen van toetsenborden, bonprinters, kaartlezers, de controle touchscreen LCD's, camerabesturing, etc.

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode ASIX - MCS9904
Interface Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 4
Poorttype Dongle (meegeleverd)
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 256 Bytes
Flow-control Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
Max. baudrate 921,6 kbit/s
MTBF 316.082 uur
Overspanningsbeveiliging 15 KV ESD
Pariteit Even, Odd, Mark, Space, None
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare SP4-voedingsconnector (indien extra vermogen vereist is voor de aangesloten apparaten)
Vrije PCI Express-slot
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 286 g [10.1 oz]
Hoogte product 119 mm [4.7 in]
Lengte product 92 mm [3.6 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 418 g [14.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Seriële kaart
1 - Breakout-kabel
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

4-poort RS232 PCI Seriële Kaart Adapter met Voedingsuitgang
PCI4S954PW
4-poort RS232 PCI Seriële Kaart Adapter met Voedingsuitgang

Voeg 4 RS232 seriële poorten met 5V of 12V selecteerbare spanning toe aan uw computer via een PCI-slot

129,99 € exc BTW
157,29 € inc BTW
PCI Express PCIe seriële combokaart met 4 poorten - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485
PEX4S232485
PCI Express PCIe seriële combokaart met 4 poorten - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485

Voeg twee RS232 en twee RS422/485 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-Express uitbreidingssleuf

158,99 € exc BTW
192,38 € inc BTW
4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage
ICUSB2324I
4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage

Voeg 4 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB

121,99 € exc BTW
147,61 € inc BTW
2 poorts RS232/422/485 PCI Seriële adapter kaart met ESD Protection
PCI2S232485I
2 poorts RS232/422/485 PCI Seriële adapter kaart met ESD Protection

Bedien en communiceer met twee seriële apparaten zelfs via verschillende RS232 en RS485-protocollen tegelijk

188,99 € exc BTW
228,68 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Drivers en downloads

Drivers:
Handleiding:
Specificatieblad(en)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Installatie

Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).

To install the driver:

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.

Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
  2. Select the appropriate folder for your operating system.
  3. Right-click Setup.exe. 
  4. Click Run as Administrator.

Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in Step 2.

  1. Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
  2. Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.

Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).

To install the driver:

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.

Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).

  1. Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
  2. Select the appropriate folder for your operating system.
  3. Double-click Setup.exe.
  4. Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
  5. Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.

Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.

Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
  2. Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open the Device Manager.
  3. Right-click PCI Serial Port, which will have a “!” or “?” next to it to indicate a driver issue.
  4. Click Update Driver.
  5. Click Browse my computer for driver software.
  6. Select the Let me pick from a list of device drivers on my computer option.
  7. On the Select your device’s type from the list below screen, click Show All Devices, and click Next.

Note: The Select your device’s type from the list below screen does not appear on all systems. If you do not see this screen, skip this step.

  1. Select the Have Disk option.
  2. Browse to the Drivers folder and open the 32-bit or the 64-bit folder, depending on your system type.

Note: To view your system type, press Windows key + R, type control /name microsoft.system, and press Enter.

  1. Click the StnMF file or the NmXpMf file (only one of the file names is displayed). Click OK, and then click Next.
  2. The COM ports are listed in Device Manager under Ports (COM & LPT). Repeat steps 4 to 11 for each of the COM ports, selecting the StnPorts file or the NmPorts file in step 11.

Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.

Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).

  1. After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
  2. Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open the Device Manager.
  3. Right-click PCI Serial Port, which will have “!” or “?” next to it to indicate a driver issue.
  4. Click Update Driver.
  5. On the Hardware Update Wizard screen, click Install from a list or specific location (Advanced), and then click Next.
  6. Select the Don’t search, I will choose the driver to install option, and then click Next.
  7. On the Hardware Type screen, click Show All Devices, and then click Next.

Note: The Hardware Type screen does not appear on all systems. If you do not see this screen, skip this step.

  1. On the Select the Device Driver you want to install for this hardware screen, select the Have Disk option.
  2. In the Install from Disk dialog box, click Browse.
  3. Browse to the Drivers folder and open the 32-bit or the 64-bit folder, depending on your system type.

Note: To view your system type, press Windows key + R, type control /name microsoft.system, and press Enter.

  1. Click the StnMF file or the NmXpMf file (only one of the file names is displayed). Click OK, and then click Next.
  2. The COM ports are listed in Device Manager under Ports (COM & LPT). Repeat steps 4 to 11 for each of the COM ports, selecting the StnPorts file or the NmPorts file in step 11.

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a serial device, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Serial cables

  • Serial ports

  • Serial devices

To test your setup components, try the following:

  • Use the serial cable, serial port, and serial device in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different serial cable, serial port, and serial device in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the serial ports and serial device, it is recommended that you do the following:

Note: Some serial devices work only if the COM port number is between a certain range. For example, COM1 to COM4.

To check whether or not an RS-232 serial port is working, perform an RS-232 loopback test by doing the following:

  1. If your serial port is not female, convert it by taking a female/female cable or gender changer and plugging it into the serial port.
  2. Take a metal paperclip or wire and cross pins 2 and 3. If you look closely at the female end, the pins should be numbered.
  3. Open a telnet session on the COM port number of the device that you are testing. To find out the COM port number, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/com-port-listing-windows.

Note: To open a telnet session on the COM port, you need a telnet client like PuTTY or Hyper Terminal. Windows XP comes with Hyper Terminal.

  1. When the session is open, anything you type into it you should see. The loopback test fails when you cannot see what you are typing.

If the loopback test fails, make sure that the serial cable or gender changer that you are using works and that the adapter is in the correct port. 

You can check multiple ports at the same time by opening multiple sessions, putting the loopback adapter on one port, and trying to type into each session.  When you can see what you are typing, you know that the COM port is working and you can see which port number the physical serial port is. Close the window for the port that you just tested to speed up the testing of the remaining serial ports.