StarTech.com

8-poort PCI Express Low-Profile Seriële Kaart

Voeg 8 RS-232 seriële poorten toe aan uw computer via een enkele low-profile PCI Express-slot

Productcode: PEX8S950LP

  • 8 RS232 DB9 aansluitingen in een enkel PCI Express-slot
  • Inclusief breakout-kabels
  • Inclusief montagebrackets voor low-profile en standaard behuizingen
Bekijk meer
  • Twee high-performance 16C950 UART-kanalen
  • Overdrachtsnelheden tot 921 kbit/s
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie 1.0a
237,99 € EUR exc BTW
287,97 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode PLX/Oxford - OXmPCI952
Interface Serieel
Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorten 8
Poorttype Dongle (meegeleverd)
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 128 Bytes
Flow-control RTS/CTS, XON/XOFF
Max. baudrate 921,6 kbit/s
Pariteit None, Even, Odd, 1, 0
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 8 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5~95% RH
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 559 g [19.7 oz]
Hoogte product 8 cm [3.1 in]
Kabellengte 280 mm [11 in]
Lengte product 15.7 cm [6.2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 28.5 cm [11.2 in]
Package Width 15.9 cm [6.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.7 kg [1.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express-kaart
2 - Breakout-kabels
2 - Standaard brackets
16 - Verwijderbare zeskantmoeren
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Accessoires