StarTech.com

8-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industriële DIN-rail en Wandmontage

Voeg 8 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB

Productcode: ICUSB2328I

  • USB naar 8-poort Standaard RS232 Seriële Verloopkabel
  • Robuuste metalen constructie
  • Geschikt voor wandmontage, inclusief DIN-railclips
Bekijk meer
  • COM-behoud: COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
  • Overdrachtsnelheden tot 921.6 kbit/s
  • Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist
219,99 € EUR exc BTW
266,19 € EUR inc BTW

Overzicht

De ICUSB2328I 8-poort Industriële USB naar Seriële Hub zet een enkele USB-poort om naar acht RS232 seriële poorten, zodat u een verbinding kunt leggen met uw seriële apparaten om deze te controleren en te bedienen.

Deze 8-poort USB naar RS232 Seriële Hub met robuuste metalen behuizing en stevige beugels voor wandmontage inclusief DIN-railclips biedt veelzijdige montagemogelijkheden en is een robuuste oplossing voor zowel ruwe industriële als kantooromgevingen.

Deze via USB gevoede adapter behoudt ook de waarden van de toegewezen seriële COM-poorten, waardoor dezelfde waarden automatisch weer aan de USB seriële poorten worden toegewezen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Geïntegreerde brackets voor wandmontage en meegeleverde DIN-railclips voor veelzijdige montagemogelijkheden
  • Robuuste, volledig metalen behuizing voor extra duurzaamheid in ruwe omgevingen
  • Eenvoudige plug-and-play installatie en via USB gevoed – geen voedingsadapter vereist

Toepassingen

Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort

Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)

Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan

Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan

Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode FTDI - FT232RL
Interface Serieel
Poorten 8
Poorttype Externe hub
Prestaties
Databits 7, 8
FIFO 4096 byte Transmit and Receive
Max. baudrate 921,6 kbit/s
Maximale overdrachtsnelheid 921,6 kbit/s
MTBF 146.300 uur
Pariteit Odd, Even, Mark, Space, None
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 2
Connector(en)
Externe poorten 1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
8 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Ingangsspanning 5 DC
Ingangsstroom 250 mA
Stekkertype M
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 100 mm [3.9 in]
Gewicht product 544 g [19.2 oz]
Hoogte product 43.2 mm [1.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 180 mm [7.1 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.9 kg [1.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB naar RS-232 Seriële Adapter
1 - DIN-rail set
1 - 1,80m USB A naar B kabel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub

Voeg acht RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

251,99 € exc BTW
304,91 € inc BTW
8-Poorts USB naar seriële adapter hub
ICUSB23208FD
8-Poorts USB naar seriële adapter hub

Converteer één USB-poort in acht seriële poorten en sluit meerdere hubs op elkaar aan voor een schaalbare oplossing

317,99 € exc BTW
384,77 € inc BTW
16-poorts USB naar serieel adapter hub
ICUSB23216FD
16-poorts USB naar serieel adapter hub

Verander een USB-poort in 16 RS232 seriële poorten in een industrieel rack monteerbaar chassis - en lus meerdere hubs door voor een schaalbare oplossing

606,99 € exc BTW
734,46 € inc BTW
16-poort FTDI USB naar Seriële Adapter Hub Rackmontage - RS232 Multiplexer
ICUSB23216F
16-poort FTDI USB naar Seriële Adapter Hub Rackmontage - RS232 Multiplexer

Zet een enkele USB-poort om naar 16 RS232 seriële poorten in een robuust uitgevoerde, industriële in een rack monteerare behuizing

502,99 € exc BTW
608,62 € inc BTW
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
ICUSB2321F
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud

Voeg een RS232 seriële poort met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Korte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
1-poorts USB-naar-RS232 DB9 seriële adapterkabel - M/M
ICUSB232V2
1-poorts USB-naar-RS232 DB9 seriële adapterkabel - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
USB naar RS232 DB9/DB25 Seriële Verloopkabel - M/M
ICUSB232DB25
USB naar RS232 DB9/DB25 Seriële Verloopkabel - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of notebook met deze plug-and-play USB-kabel

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met Optische Isolatie
ICUSB2321FIS
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met Optische Isolatie

Voeg een RS232 seriële poort met schakelingsisolatie toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

122,99 € exc BTW
148,82 € inc BTW
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud
ICUSB2321X
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
90cm USB naar RS232 DB9 Seriële Verloopkabel - M/M
ICUSB232SM3
90cm USB naar RS232 DB9 Seriële Verloopkabel - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
1-poorts industriële USB naar RS232 seriële adapter met 5 kV isolatie en 15 kV ESD-beveiliging
ICUSB232IS
1-poorts industriële USB naar RS232 seriële adapter met 5 kV isolatie en 15 kV ESD-beveiliging

Voeg een galvanisch geïsoleerde RS232 seriële poort met ESD-beveiliging toe via een USB-poort - Op DIN-rail monteerbaar

99,99 € exc BTW
120,99 € inc BTW
Micro USB naar RS232 DB9 seriële adapterkabel voor Android met USB opladen - M/M
ICUSBANDR232
Micro USB naar RS232 DB9 seriële adapterkabel voor Android met USB opladen - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw Android smartphone of tablet via micro USB met USB-laadmogelijkheden

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
1-poorts USB naar RS232 DB9 seriële adapter met verwijderbare 1,8 m USB A naar B-kabel
ICUSB232D
1-poorts USB naar RS232 DB9 seriële adapter met verwijderbare 1,8 m USB A naar B-kabel

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw laptop of desktop via een verwijderbare USB-kabel

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
90cm 1s1p USB naar Seriële en Parallelle Poort Verloopkabel
ICUSB2321284
90cm 1s1p USB naar Seriële en Parallelle Poort Verloopkabel

Voeg een RS232 seriële en een IEEE1284 parallelle poort toe aan uw computer via een enkele USB-aansluiting

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2322X
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
2-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel
ICUSB232C2
2-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW
2-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
ICUSB2322F
2-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud

Voeg twee RS232 seriële poorten met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
2-poort Industriële USB naar Seriële Adapter Hub Wandmontage met DIN-Rail Clips
ICUSB2322I
2-poort Industriële USB naar Seriële Adapter Hub Wandmontage met DIN-Rail Clips

Voeg 2 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB

70,99 € exc BTW
85,90 € inc BTW
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub
ICUSB2324
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

99,99 € exc BTW
120,99 € inc BTW
4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage
ICUSB2324I
4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage

Voeg 4 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB

121,99 € exc BTW
147,61 € inc BTW
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2324X
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg vier RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

123,99 € exc BTW
150,03 € inc BTW
2-poort Industriële USB naar Seriële RJ45 Adapter - Wandmontage en DIN-rail
ICUSB2322RJ
2-poort Industriële USB naar Seriële RJ45 Adapter - Wandmontage en DIN-rail

Voeg twee RS232 seriële RJ45-aansluitingen toe aan een PC of server via USB met deze op een DIN-rail of aan de wand monteerbare adapter

70,99 € exc BTW
85,90 € inc BTW
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
1-poort USB naar Nulmodem RS232 DB9 Seriële DCE Verloopkabel met FTDI

Voeg een nulmodem RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
2-poort USB naar RS232 RS422 RS485 Seriële Adapter met COM-behoud
ICUSB2324852
2-poort USB naar RS232 RS422 RS485 Seriële Adapter met COM-behoud

Voeg ondersteuning voor RS232, RS422 en RS485 toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

126,99 € exc BTW
153,66 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Installatie

Some driver installation packages may require you to disable driver signature enforcement in Windows 8, which will allow unsigned driver packages to be installed on your system.

Note: Before you continue, save any open documents and close all open programs.

To disable driver signature enforcement, complete the following:

  1. Press the Windows key + C.
  2. Click Settings > Change PC Settings.
  3. In the left pane, click General.
  4. In the right pane, under Advanced startup, click Restart now.

When your system finishes restarting, complete the following:

  1. Click Troubleshoot > Advanced options > Startup Settings > Restart.
  2. Press 7.

When your computer restarts, driver signature enforcement will be disabled and you can install your drivers.

Note: When you restart your computer after you install your drivers, driver signature enforcement will be enabled again. This does not prevent your newly installed drivers from working, but does prevent any other unsigned drivers from being installed until driver signature enforcement is disabled.

Some driver installation packages may require you to disable driver signature enforcement in Windows 8.1, which will allow unsigned driver packages to be installed on your system.

Note: Before you continue, save any open documents and close all open programs.

To disable driver signature enforcement, complete the following:

  1. Press the Windows key + C.
  2. Click Settings > Change PC Settings.
  3. In the left pane, click Update & Recovery.
  4. In the left pane, click Recovery.
  5. Under Advanced startup, click Restart now.

When your system finishes restarting, complete the following:

  1. Click Troubleshoot > Advanced options > Startup Settings > Restart.
  2. Press 7.

When your computer restarts, driver signature enforcement will be disabled and you can install your drivers.

Note: When you restart your computer after you install your drivers, driver signature enforcement will be enabled again. This does not prevent your newly installed drivers from working, but does prevent any other unsigned drivers from being installed until driver signature enforcement is disabled.­­­­­­­

You may need to disable Driver Signature Enforcement in Windows 10 to use some driver installation packages. When you disable this feature, you can install unsigned driver packages on your computer.

Note: Before you continue, save any open documents and close all of your programs. You will need to restart your computer to disable Driver Signature Enforcement.

To disable Driver Signature Enforcement, complete the following:

  1. Click the Windows icon in the taskbar.
  2. Click Power.
  3. Press and hold the Shift key and click Restart.

After your computer finishes restarting, complete the following:

  1. Click Troubleshoot Advanced Options Startup Settings > Restart.
  2. Press 7.   

When your computer finishes restarting, Driver Signature Enforcement will be disabled and you can install the drivers.

Note: When you restart your computer after you install your drivers, driver signature enforcement will be enabled again. This does not prevent your newly installed drivers from working, but does prevent any other unsigned drivers from being installed until driver signature enforcement is disabled.­­­­­­­

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a serial device, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Serial cables

  • Serial ports

  • Serial devices

To test your setup components, try the following:

  • Use the serial cable, serial port, and serial device in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different serial cable, serial port, and serial device in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the serial ports and serial device, it is recommended that you do the following:

Note: Some serial devices work only if the COM port number is between a certain range. For example, COM1 to COM4.

To check whether or not an RS-232 serial port is working, perform an RS-232 loopback test by doing the following:

  1. If your serial port is not female, convert it by taking a female/female cable or gender changer and plugging it into the serial port.
  2. Take a metal paperclip or wire and cross pins 2 and 3. If you look closely at the female end, the pins should be numbered.
  3. Open a telnet session on the COM port number of the device that you are testing. To find out the COM port number, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/com-port-listing-windows.

Note: To open a telnet session on the COM port, you need a telnet client like PuTTY or Hyper Terminal. Windows XP comes with Hyper Terminal.

  1. When the session is open, anything you type into it you should see. The loopback test fails when you cannot see what you are typing.

If the loopback test fails, make sure that the serial cable or gender changer that you are using works and that the adapter is in the correct port. 

You can check multiple ports at the same time by opening multiple sessions, putting the loopback adapter on one port, and trying to type into each session.  When you can see what you are typing, you know that the COM port is working and you can see which port number the physical serial port is. Close the window for the port that you just tested to speed up the testing of the remaining serial ports.

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.