StarTech.com

90cm 1s1p USB naar Seriële en Parallelle Poort Verloopkabel

Voeg een RS232 seriële en een IEEE1284 parallelle poort toe aan uw computer via een enkele USB-aansluiting

Productcode: ICUSB2321284

  • Gemakkelijk te installeren en in te stellen – plug-and-play voor de meeste besturingssystemen
  • Geen externe voeding vereist - het wordt gevoed via de USB-aansluiting
  • Compacte en lichtgewicht uitvoering
Bekijk meer
  • Ondersteunt seriële overdrachtsnelheden tot 921.6 kbit/s
  • Compatibel met modems, printers, barcodescanners, servers, PDU's en de meeste andere RS232 seriële of parallelle apparatuur
38,99 € EUR exc BTW
47,18 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode ASIX - MCS7715
Industriestandaarden RS232, IEEE 1284, USB 1.1
Interface Serieel
Poorten 2
Poorttype Kabeladapters
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 192 Bytes
Max. baudrate 921,6 kbit/s
Pariteit Even, Odd, Mark, Space, None
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Type connector(en) 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Vochtigheid 60% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 69 g [2.4 oz]
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1000 mm [39.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 114 g [4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB naar seriële & parallelle kabel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
ICUSB2321F
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud

Voeg een RS232 seriële poort met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
90cm USB naar RS232 DB9 Seriële Verloopkabel - M/M
ICUSB232SM3
90cm USB naar RS232 DB9 Seriële Verloopkabel - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Korte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud
ICUSB2321X
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
2 m USB naar Parallel Printeradapter - M/M
ICUSB1284
2 m USB naar Parallel Printeradapter - M/M

Voeg een Centronics parallelle poort toe aan uw PC of laptop via USB

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
1,80 m Professionele RS422/485 USB Seriële Verloopkabel met COM-behoud
ICUSB422
1,80 m Professionele RS422/485 USB Seriële Verloopkabel met COM-behoud

Voeg een RS422/485 seriële poort toe aan uw computersysteem via USB; met behoud van COM-poort

62,99 € exc BTW
76,22 € inc BTW
2-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel
ICUSB232C2
2-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2322X
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub
ICUSB2324
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

99,99 € exc BTW
120,99 € inc BTW
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2324X
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg vier RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

123,99 € exc BTW
150,03 € inc BTW
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub

Voeg acht RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

251,99 € exc BTW
304,91 € inc BTW

Accessoires