StarTech.com

90cm USB naar RS232 DB9 Seriële Verloopkabel - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

Productcode: ICUSB232SM3

  • Ondersteunt seriële overdrachtsnelheden tot 1 Mbit/s
  • Geen externe voeding vereist - het wordt gevoed via de USB-aansluiting
  • Compacte en lichtgewicht uitvoering
Bekijk meer
  • Compatibel met modems, printers, barcodescanners, servers, PDU's en bijna elke serieel RS232-apparaat
  • Gemakkelijk te installeren en in te stellen
27,99 € EUR exc BTW
33,87 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Prolific - PL2303HXD
Industriestandaarden RS232, USB 1.1/2.0
Interface Serieel
Poorten 1
Poorttype Kabeladapters
Prestaties
FIFO 192 Bytes
Max. baudrate 921,6 kbit/s
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.15
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Vochtigheid 0% - 65% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 35 mm [1.4 in]
Gewicht product 61 g [2.2 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Lengte product 91.4 cm [36 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 70 g [2.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB naar seriële verloopkabel
2 - Kabel moeren

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.15
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud
ICUSB2321X
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2322X
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub
ICUSB2324
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

99,99 € exc BTW
120,99 € inc BTW
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2324X
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg vier RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

123,99 € exc BTW
150,03 € inc BTW
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub

Voeg acht RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

251,99 € exc BTW
304,91 € inc BTW
2-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel
ICUSB232C2
2-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW

Accessoires