StarTech.com

USB-C naar parallele printerkabel

Voeg een parallelle poort toe via de USB-C poort van uw laptop of desktopcomputer, en maak verbinding met een DB25 parallelle printer

Productcode: ICUSBCPLLD25

  • Sluit uw met USB-C uitgevoerde laptop of desktopcomputer aan op een DB25 printer
  • Compatibel met Windows®, Linux® en macOS
  • Verander een beschikbare USB-C poort van uw laptop of desktopcomputer in een DB25 vrouwelijke parallelle poort
  • Gemakkelijke plug-and-play installatie
65,99 € EUR exc BTW
79,85 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB-C
Chipsetcode Prolific - PL2305
Interface Parallel
Poorten 1
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 1,5 Mbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mannelijk
1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.11 en 10.14
Linux 2.6.x tot 4.4.x alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Een beschikbare USB-C poort
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 92 g [3.2 oz]
Lengte product 1.8 m [6.1 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 108 g [3.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - parallelle printer adapterkabel
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.11 en 10.14
Linux 2.6.x tot 4.4.x alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

2 m USB naar DB25 Parallel Printer Adapterkabel - M/F
ICUSB1284D25
2 m USB naar DB25 Parallel Printer Adapterkabel - M/F

Voeg een DB25 parallelle poort toe aan uw PC of laptop via USB

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
2 m USB naar Parallel Printeradapter - M/M
ICUSB1284
2 m USB naar Parallel Printeradapter - M/M

Voeg een Centronics parallelle poort toe aan uw PC of laptop via USB

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
USB to Parallel Printer Adapter - M/M
ICUSB128410
3 m USB naar Parallel Printer Adapter - M/M

Voeg een Centronics parallelle poort toe aan uw pc of laptop via USB

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Korte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

Accessoires