StarTech.com

2-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m

Verleng twee USB 2.0-aansluitingen met voeding tot op 100 m afstand via Cat5- of Cat6-kabel

Productcode: USB2002EXT2

  • Twee USB 2.0-poorten op de ontvanger via een enkele Cat5/Cat6-kabel
  • Maximale verlenging van 100m via Cat5-bekabeling
  • Inclusief montagebeugels voor beide eenheden
Bekijk meer
  • High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • 500mA stroom per poort
  • Geen externe voeding nodig op de externe locatie – de benodigde stroom wordt geleverd via Cat5/Cat6
  • 4 kV contactbeveiliging en 8 kV beveiliging tegen elektrostatische ontlading (ESD)
  • Geen drivers of software nodig
  • Plug-and-play en hot-swappable
553,99 € EUR exc BTW
670,33 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bekabeling Cat5 UTP
Poorten 2
Prestaties
Max. afstand 100 m / 330 ft
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Computersysteem met vrije USB-poort
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 24 DC
Uitgangsstroom 1.0 A
Vermogensopname 24
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 76 mm [3 in]
Gewicht product 600 g [21.2 oz]
Hoogte product 2.6 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 10.8 cm [4.3 in]
Package Length 24.8 cm [9.8 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.2 kg [2.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 2.0 Verlenger Lokale Eenheid
1 - USB 2.0 Verlenger Afgelegen Eenheid
1 - USB-kabel
1 - Montage materiaal
1 - universele voedingsadapter (NA, JP, EU, GB, ANZ)
1 - Verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m
USB2004EXT2
4-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m

Verleng vier USB 2.0-aansluitingen tot op 100 m afstand van de computer via Cat5- of Cat6-kabel

532,99 € exc BTW
644,92 € inc BTW
4-poorts USB 2.0 over gigabit LAN of direct Cat5e / Cat6 Ethernet extendersysteem - tot 100 m
USB2G4LEXT2
4-poorts USB 2.0 over gigabit LAN of direct Cat5e / Cat6 Ethernet extendersysteem - tot 100 m

Breid USB 2.0-apparaten maximaal 100 m uit via een gigabet Ethernet LAN of speciale Cat5e-/6-kabel

742,99 € exc BTW
899,02 € inc BTW
1-poort USB 2.0 via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 100 m
USB2001EXT2
1-poort USB 2.0 via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 100 m

Verleng een USB 2.0-aansluiting tot op 100 m afstand van de computer via Cat5- of Cat6-kabel

444,99 € exc BTW
538,44 € inc BTW
1-poort USB via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 40m
USB110EXT2
1-poort USB via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 40m

Verleng een USB 1.1-apparaat tot op 40m afstand van een computer via een Cat5/Cat6-kabel

125,99 € exc BTW
152,45 € inc BTW

Accessoires