StarTech.com

Mini 4-poort USB 2.0-hub

Biedt 4 externe USB 2.0-poorten in een compacte en draagbare vormfactor

Productcode: ST4200MINI

  • TAA Compliant
  • High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Uiterst compact en draagbaar ontwerp in zakformaat
Bekijk meer
  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
  • Hot-swappable en plug-and-play-compatibel
10,99 € EUR exc BTW
13,30 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden USB 2.0
Interface USB 2.0
Poorten 4
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Met USB uitgeruste computer
USB 2.0-snelheden alleen mogelijk met een USB 2.0-computer
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Uitgangsstroom 0.5A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0 to 40
Opslagtemperatuur 0 to 85
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 50 g [1.8 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Kleur Zilver
Lengte product 90 mm [3.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 105 g [3.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poort USB-hub
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub
ST4200USBM
Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub

Voeg vier robuuste externe USB 2.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

88,99 € exc BTW
107,68 € inc BTW

Accessoires