StarTech.com

2-poort CardBus Laptop USB 2.0 Adapter Kaart

Voeg 2 USB 2.0-poorten toe aan een laptop via een CardBus-slot

Productcode: CBUSB22

  • High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Achterwaarts compatibel met USB 1.1/1.0-apparaten
  • Levert tot 500mA stroom per poort via de optionele externe voedingsadapter
Bekijk meer
  • Ondersteunt tot 127 USB-apparaten per poort (vereist meerdere USB-hubs)
  • Hot-swappable en plug-and-play-compatibel
32,99 € EUR exc BTW
39,92 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze 2-poort CardBus USB 2.0 Adapter voegt twee USB 2.0-poorten toe aan uw laptop of pc, met ondersteuning voor high-speed USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s. De USB 2.0 CardBus-adapter biedt compatibiliteit met USB 1.1-apparaten voor een probleemloze werking met oudere USB-randapparatuur en ondersteunt hot-swapping voor de eenvoudige aansluiting van randapparatuur zonder de computer opnieuw te moeten opstarten. De CardBus-adapter is ontworpen als permanente USB 2.0-oplossing en wordt geleverd met levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Twee USB 2.0-poorten die compatibel zijn met apparaten op USB 1.0/1.1
  • Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

Sluit allerlei externe USB-apparaten aan op een laptop, zoals camera's, externe harde schijven, toetsenborden en muizen

Voeg extra USB-poorten toe aan een laptop om meer apparaten aan te kunnen sluiten

Gebruik USB 2.0-apparaten op een oudere laptop met alleen USB 1.1-poorten

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type CardBus (PCMCIA)
Chipsetcode VIA/VLI - VT6212
Interface CardBus
Poorten 2
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - PC Card (type II, Cardbus)
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X 10.10, 10.4.x, 10.3.x, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Minimale CPU-vereisten: Intel Pentium Pro, Pentium III, P4, of beter
Voeding
Inclusief voedingsadapter Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1A+
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Opslagtemperatuur -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 5.5 cm [2.2 in]
Gewicht product 0.1 kg [0.1 lb]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Lengte product 11.5 cm [4.5 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - CardBus USB 2.0-kaart
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X 10.10, 10.4.x, 10.3.x, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Certificaties

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your expansion card, complete the following:

  1. In the upper-left screen, click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command + R with the System Information page open.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

When you troubleshoot issues with a USB controller card, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • USB cables

  • USB devices

  • USB controller card

To test your setup components, try the following:

  • Use the USB cable, device, and controller card in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different USB cable, device, and controller card in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the USB device and controller card, it is recommended that you do the following: