StarTech.com

7-poort PCI Express Low-Profile High-Speed USB 2.0 Adapterkaart

Voeg 1 interne en 6 externe high-speed USB 2.0-poorten toe aan een PC met PCI-E

Productcode: PEXUSB7LP

  • 6 externe USB 2.0-poorten en 1 interne USB 2.0-aansluiting
  • High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Achterwaarts compatibel met USB 1.1/1.0-apparaten
Bekijk meer
  • Levert stroom tot 500mA per poort door middel van eigen voedingsregeling
  • Voldoet aan de USB-specificaties EHCI 0.95 en UHCI 1.1
  • Voldoet aan de PCI Express 1.1-specificaties
  • Ondersteunt tot 127 USB-apparaten (vereist meerdere USB-hubs)
  • Plug-and-play en hot-swappable
  • Inclusief standard en low-profile montagebrackets
85,99 € EUR exc BTW
104,05 € EUR inc BTW

Overzicht

De PEXUSB7LP Low-Profile PCI-E USB 2.0 Adapterkaart maakt het mogelijk om kosteneffectief zeven USB 2.0-poorten toe te voegen aan een computer met kleine vormfactor voor meer veelzijdigheid en hogere prestaties.

De kaart voegt 6 externe USB 2.0-poorten en 1 interne USB 2.0-aansluiting toe met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s; om tijd te besparen wordt deze veelzijdige PCI-E USB-kaart geleverd met WHQL-gecertificeerde drivers en eenvoudige plug-and-play installatie.

De low profile USB-kaart is aan vrijwel elke PC-behuizing aan te passen en wordt geleverd met een standaard bracket voor montage in behuizingen met een standaard vormfactor.

StarTech.com Voordeel

  • Uniek ontwerp zorgt ervoor dat het maximale aantal USB-poorten kunnen worden gemonteerd op de externe bracket, terwijl het nog steeds past in systemen met een kleine vormfactor
  • Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

Voeg 7 extra USB 2.0-poorten toe aan een low profile computer met kleine vormfactor

Voeg een interne USB 2.0-moederbordaansluiting toe voor gebruik met interne of ingebouwde USB-apparatuur

Verhoog het aantal beschikbare USB 2.0-poorten in een computersysteem tot het maximum

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode VIA/VLI - VT6212
Interface USB 2.0
Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorten 7
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 6 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Interne poorten 1 - IDC (5-polig, moederbord-header) Mannelijk
1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 64 mm [2.5 in]
Gewicht product 57.8 g [2 oz]
Hoogte product 18 mm [0.7 in]
Lengte product 91 mm [3.6 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 170 g [6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express USB 2.0 Card
1 - Standaard montagebracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Certificaties

Verwante producten

4-poort PCI Express Low Profile High Speed USB-kaart
PEXUSB4DP
4-poort PCI Express Low Profile High Speed USB-kaart

Voeg 4 USB 2.0-poorten toe aan uw low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express uitbreidingsslot

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card
EC230USB
2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card

Voeg twee USB 2.0-poorten toe aan een computer via een ExpressCard-slot

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Yes, it is required to use the included power connector with this card. Additional power is required above what the PCI or PCI Express slot on the motherboard is able to provide. If the power connector is not used with the card, the devices used with the card are not likely to function correctly, and the ports on the card will not be able to output the maximum amount of power USB is capable of.

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your expansion card, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

When you troubleshoot issues with a USB controller card, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • USB cables

  • USB devices

  • USB controller card

To test your setup components, try the following:

  • Use the USB cable, device, and controller card in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different USB cable, device, and controller card in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the USB device and controller card, it is recommended that you do the following: