StarTech.com

7 poorts USB-C hub - USB-C naar 5x USB-A en 2x USB-C - USB 3.0 hub

Verander een USB-C poort op uw laptop in vijf USB-A poorten (5 Gbps) en twee USB-C poorten

Productcode: HB30C5A2CSC

  • De 1 meter lange kabel biedt de mogelijkheid om de hub- en USB-apparaten flexibel op uw bureau te plaatsen
  • Sluit tot zeven USB 3.0 apparaten op één USB-C poort van uw computer: twee USB-C apparaten en vijf USB-A apparaten
  • USB 3.0 laad-en-synchroniseer poort kan uw apparaat laden met of zonder een host-verbinding
Bekijk meer
  • Alle poorten zijn neerwaarts compatibel met oudere USB 2.0 en 1.1 apparaten
  • Ondersteunt plug & play installatie, hot-swapping of hot-plugging
  • Alle poorten zijn compatibel met USB 3.0 met een dataoverdrachtsnelheid tot 5 Gbps
  • Geïntegreerde fysieke aan/uit-knop
110,99 € EUR exc BTW
134,30 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode VIA/VLI - VL813
Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
USB-A laadpoort biedt tot 1,5 A vermogen
USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Interface USB 3.0
Poorten 7
USB-C apparaat poort(en) Ja
USB-C hostverbinding Ja
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Type connector(en) 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
2 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De USB Type-C poorten zijn alleen voor data geschikt.
USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.
De hub ondersteunt geen DP Alt Mode of USB Power Delivery
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)
Indicatoren
LED-indicatoren 7 - Actief
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 4 A
Vermogensopname 48
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0~95% RV (niet-condenserend) bij 25°C
Fysieke eigenschappen
Breedte product 65 mm [2.6 in]
Gewicht product 150 g [5.3 oz]
Hoogte product 2.4 cm [0.9 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart & Zilver
Lengte product 14.9 cm [5.9 in]
Type behuizing Kunststof
Vormfactor Desktop
Verpakkingsinformatie
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 21.3 cm [8.4 in]
Package Width 14.9 cm [5.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 550 g [19.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C hub
1 - 1 m USB-C naar USB-B kabel
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter
HB30C3A1CFS
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub
HB30C3A1CFB
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter
HB30C3A1GE
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één gigabit Ethernetpoort

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel
ST4300PBU3
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel

Voeg vier USB 3.0 poorten toe aan uw laptop of Ultrabook met deze slanke, draagbare hub met een extra lange kabel

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart
ST4300MINU3B
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart

Voeg vier externe USB 3.0 poorten toe aan uw notebook of Ultrabook™ met een slanke, mobiele hub

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
USB-C Hub - 4-poorts USB 3.0 - USB-C naar 4x USB-A - bus gevoed - wit
HB30C4ABW
USB-C Hub - 4-poorts USB 3.0 - USB-C naar 4x USB-A - bus gevoed - wit

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in vier USB Type-A poorten (5 Gbps) met deze hub met busvoeding

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
3 poorts USB-C hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A en USB-C - USB 3.0 hub - wit
HB30C3APDW
3 poorts USB-C hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A en USB-C - USB 3.0 hub - wit

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps), en voed en laad uw laptop

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
4 poorts USB hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal
HB30C3A1CST
4 poorts USB hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg drie USB Type-A poorten en één USB Type-C poort toe aan uw met USB-C uitgeruste computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

85,99 € exc BTW
104,05 € inc BTW
7 poorts USB hub - USB-A naar 5x USB-A en 2x USB-C - USB 3.0 - metaal
HB30C5A2CST
7 poorts USB hub - USB-A naar 5x USB-A en 2x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg vijf USB Type-A poorten en twee USB Type-C poorten toe aan uw met USB-C uitgeruste computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

101,99 € exc BTW
123,41 € inc BTW
Thunderbolt 3 naar USB 3.1 controller adapter - 1x USB-C, 3x USB-A
TB33A1C
Thunderbolt 3 naar USB 3.1 controller adapter - 1x USB-C, 3x USB-A

Converteer de Thunderbolt 3 poort van uw laptop in meerdere USB controllerpoorten, met een USB-C en een USB-A poort met ondersteuning van 10Gbps, plus een doorlusbare TB3 poort

303,99 € exc BTW
367,83 € inc BTW
Dual-monitor USB-C docking station voor Windows® met 2.5” SATA SSD/HDD Bay
MST30C2HDPPD
Dual-monitor USB-C docking station voor Windows® met 2.5” SATA SSD/HDD Bay

Laptop dock | 60W PD | Dual DP | Single 4K | 3x USB 3.0 | MST

324,99 € exc BTW
393,24 € inc BTW

Accessoires