StarTech.com
Nieuw

10-poorts industriële USB 3.0 hub inclusief externe voedingsadapter - ESD & 350W overspanningsbeveiliging

Industriële kwaliteit | 15kV lucht | 8kV contact | metal | monteerbaar | DIN rail | 5 Gbps

Productcode: HB30A10AME

  • Beschermt uw aangesloten apparaten tegen ESD met 15 kV lucht- en 8 kV contactbeveiliging
  • Beveiliging tegen stootspanningen van 350W op de downstream en upstream USB-poorten
  • Monteer de industriële USB hub met de geïntegreerde montagesteun of de meegeleverde DIN-rails
Bekijk meer
  • Biedt flexibele en uitgebreide voedingsingangen met een 7-24V DC aansluitblok inclusief externe voedingsadapter
  • USB batterijoplaadspecificatie 1.2 tot 2,4 A op elke poort tot in totaal maximaal 50 W
235,99 € EUR exc BTW
285,55 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Genesys Logic - GL3523
Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
USB 3.2 Gen 1 - Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 3.0 en 1.1
Interface USB 3.0
Poorten 10
Snellaadpoort(en) Ja
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
MTBF 126.106 uur
Overspanningsbeveiliging 350 W op de DFP en UFP
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Type connector(en) 10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Vrouwelijk
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - Aansluitblok (2 draden)
Software
Besturingssystemen Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met klemmenblokvoeding - Geen standaard AC-adapter verkrijgbaar
Systeem- en kabelvereisten Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power (groen)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.4A
Stekkertype Aansluitblok (2 draden)
Uitgangsspanning 20V DC
Uitgangsstroom 3.25A
Vermogensopname 65W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5%~95% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55.000
Gewicht product 352.000
Hoogte product 30.000
Kleur Zwart
Lengte product 198.000
Verpakkingsinformatie
Package Height 70.000
Package Length 295.000
Package Width 190.000
Verzendgewicht (verpakt) 1362.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB Hub
1 - USB 3.0 hostkabel 80 cm
1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, ANZ, GB, EU)
2 - DIN-railsteunen
4 - bevestigingsschroeven
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar
ST4300USBM
4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar

Voeg vier robuuste externe USB 3.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

123,99 € exc BTW
150,03 € inc BTW
4x4 USB 3.0 Sharing Switch voor randapparatuur
HBS304A24A
4x4 USB 3.0 Sharing Switch voor randapparatuur

Deel tot vier USB 3.0-apparaten tussen vier verschillende computers

128,99 € exc BTW
156,08 € inc BTW
4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing
ST4300U3C3
4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing

Voeg 4 USB 3.0-hubpoorten plus 3 speciale USB-oplaadpoorten (7 in totaal) toe via één USB 3.0-hostverbinding

70,99 € exc BTW
85,90 € inc BTW
7-poorts industriële USB 3.0 hub met ESD beveiliging
ST7300USBME
7-poorts industriële USB 3.0 hub met ESD beveiliging

Voeg zeven USB 3.0 poorten toe met deze op een DIN-rail of oppervlak te monteren metalen hub

143,99 € exc BTW
174,23 € inc BTW
10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging
ST1030USBM
10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging

Voeg tien USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe met deze op een DIN-rail of oppervlak te monteren metalen hub

195,99 € exc BTW
237,15 € inc BTW
7-poorts USB 3.0 hub - op een desktop of op de wand monteerbare metalen behuizing
ST7300U3M
7-poorts USB 3.0 hub - op een desktop of op de wand monteerbare metalen behuizing

Sluit 7 high-performance apparaten aan op uw computer of Mac met deze compacte en robuuste hub

79,99 € exc BTW
96,79 € inc BTW
4 poorts USB hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal
HB30A3A1CST
4 poorts USB hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg drie USB Type-A poorten en één USB Type-C poort toe aan uw computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

81,99 € exc BTW
99,21 € inc BTW
4 poorts USB hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal
HB30C3A1CST
4 poorts USB hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg drie USB Type-A poorten en één USB Type-C poort toe aan uw met USB-C uitgeruste computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

85,99 € exc BTW
104,05 € inc BTW
7 poorts USB hub - USB-A naar 5x USB-A en 2x USB-C - USB 3.0 - metaal
HB30C5A2CST
7 poorts USB hub - USB-A naar 5x USB-A en 2x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg vijf USB Type-A poorten en twee USB Type-C poorten toe aan uw met USB-C uitgeruste computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

101,99 € exc BTW
123,41 € inc BTW
7-poorts USB-oplaadstation (5 x 1 A, 2 x 2 A) - standalone multiport USB-lader
ST7CU35122
7-poorts USB-oplaadstation (5 x 1 A, 2 x 2 A) - standalone multiport USB-lader

Monteer een extern 7-poorts USB-oplaadstation voor uw tablets, smartphones en andere mobiele apparaten

68,99 € exc BTW
83,48 € inc BTW
Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub
ST4200USBM
Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub

Voeg vier robuuste externe USB 2.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

88,99 € exc BTW
107,68 € inc BTW
Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub
ST7200USBM
Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub

Voeg 7 USB 2.0-poorten toe aan uw industriële werkruimte, met ondersteuning voor DIN-rail of wandmontage

107,99 € exc BTW
130,67 € inc BTW
4 poorts Industriële USB hub - USB 2.0 - 15kV ESD bescherming
HB20A4AME
4 poorts Industriële USB hub - USB 2.0 - 15kV ESD bescherming

Voeg vier USB 2.0 poorten toe aan een computer systeem gelocaliseerd in een ruwe of industriële omgeving, met deze DIN rail of oppervlak monteerbare metalen hub

270,99 € exc BTW
327,90 € inc BTW
7 poorts Industriële USB hub - USB 2.0 - 15kV ESD bescherming
HB20A7AME
7 poorts Industriële USB hub - USB 2.0 - 15kV ESD bescherming

Voeg zeven USB 2.0 poorten toe aan een computersysteem in een ruwe werkomgeving met deze metalen hub, DIN-rail of oppervlak monteerbaar

357,99 € exc BTW
433,17 € inc BTW