StarTech.com

4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar

Voeg vier robuuste externe USB 3.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

Productcode: ST4300USBM

  • SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
  • Ondersteunt tegelijkertijd USB 3.0- en 2.0/1.x-apparaten
Bekijk meer
  • Ondersteuning voor USB-kabels met schroefsluiting (apart verkrijgbaar)
  • Interne tweevoudig geregelde stroomkringen leveren een stabiele en betrouwbare 900 mA aan stroom per poort
  • Voeding mogelijk via de USB-bus, coaxiale stroomadapter en aansluitblok
  • Volledig metalen constructie
  • Ingebouwde montagebeugels
  • Plug-and-play en hot-swappable
123,99 € EUR exc BTW
150,03 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

De ST4300USBM monteerbare 4-poorts industriële USB hub (USB 3.0) biedt een eenvoudige manier om de huidige USB-capaciteit van een systeem uit te breiden dankzij 4 extra externe USB 3.0 poorten vanaf één USB 3.0 hostaansluiting, met snelheden tot 5 Gbps.

Schema van de hub gemonteerd aan de onderkant van een bureau

Ontworpen voor extreme bedrijfsomstandigheden biedt deze industriële hub betrouwbaarheid in bijna elke situatie en kan veilig aan de meeste oppervlakken worden bevestigd.

Deze industriële USB hub voldoet volledig aan de SuperSpeed USB 3.0 specificatie en is neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x specificaties voor gelijktijdige ondersteuning van oudere USB-randapparaten of zelfs oudere systemen zonder USB-mogelijkheden.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Vier USB 3.0-poorten met ondersteuning voor snelheden tot 5 Gbit/s, maar tegelijkertijd nog steeds compatibel met USB 2.0/1.x-apparaten
  • Een volledig metalen behuizing, ingebouwde montagebeugels en verschillende voedingsmogelijkheden maakt het een veelzijdige oplossing in bijna elke omgeving
  • Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

Locaties waar de hub stevig moet worden gemonteerd zoals aan een wand of onder een bureau

Omgevingen waar grote temperatuurverschillen kunnen voorkomen of waar fysieke schade kan optreden, zoals in een fabriek

Bedrijvige omgevingen waar de USB-kabels los zouden kunnen raken

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode VIA/VLI - VL811+
Interface USB 3.0
Poorten 4
Snellaadpoort(en) Nee
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
MTBF 245,881 Hours
Connector(en)
Externe poorten 1 - Aansluitblok (2 draden)
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Available USB 3.0 port
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power (rood)
4 - USB-verbinding (groen)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 3A
Vermogensopname 36
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 59.6 mm [2.3 in]
Gewicht product 480 g [16.9 oz]
Hoogte product 23.5 mm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 152 mm [6 in]
Type behuizing Staal
Vormfactor Industrieel
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1350 g [47.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Industriële USB 3.0 Hub
1 - 1,8 m USB 3.0-kabel (zonder vergrendeling)
1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS Independent; No additional drivers or software required

Certificaties

Verwante producten

Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub
ST4200USBM
Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub

Voeg vier robuuste externe USB 2.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

88,99 € exc BTW
107,68 € inc BTW
Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub
ST7200USBM
Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub

Voeg 7 USB 2.0-poorten toe aan uw industriële werkruimte, met ondersteuning voor DIN-rail of wandmontage

107,99 € exc BTW
130,67 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

It is possible to use some USB hubs without a power supply, however, doing so may prevent certain high-power USB peripherals from operating.

When a power adapter is not used on a hub that comes with a power adapter, power is drawn from the USB port on the computer and then divided between the ports on the hub. This reduces the power delivery to individual ports and high-powered USB peripherals, such as external hard drives, may not start.

On USB hubs that can use a power adapter, more power can be supplied to USB ports than what is possible with a single USB port.

If your USB peripherals require power adapters, they probably do not require power from the USB port and can be used on a USB hub without a power adapter. With USB peripherals that use power adapters, the USB ports on the hub are only used for data transfer and do not draw power from the hub.

USB peripherals that require low power (for example, keyboards and mice) can be used on hubs without a power adapter, in conjunction with other low-power USB peripherals. In this case, power is drawn from the computer's USB port, as described above.

Troubleshooting

Industrial USB hubs offered by StarTech.com require an external power supply that connects to the terminal block on the hub. StarTech.com does not sell power supplies for these hubs and a power supply must be provisioned separately.

To select a power supply, you need to determine the maximum power requirements (wattage) of the hub.

The equation you should use to determine the power requirements is P = 5 * I * N, where the following is true:

  • P is the power in watts.
  • is the voltage of the USB port.
  • I is the current of the USB port in Amps.
    • I = 0.5 A for USB 2.0.
    • I = 0.9 A for USB 3.0.
  • N is the number of USB ports.

For example, a four-port USB 3.0 hub's maximum power requirement is P = 5 * 0.9 * 4. Therefore, the minimum wattage of the power supply for the four-port USB 3.0 hub is 18 watts.

When you determine the power requirements of the hub, you can choose a power supply. The following criteria must be met when you select the power supply:

  • The voltage must be within 7 to 24 or 7 to 40 Volts DC, depending on the specifications of the USB hub.
  • The power supply must convert AC to DC (no AC output).
  • The power rating is equal or greater to the requirements of the hub.

Most power supplies come with a rating in volts (V) and amps (A). To determine the current in amps, use I = P / V, where the following is true:

  • I is the current of the power supply.
  • P is the calculated power of the hub.
  • V is the chosen voltage of the power supply (between 7 to 24 or 7 to 40 volts).

For example, if a hub requires 18 W and you choose a 12 V power supply, the current of the power supply would be I = 18/12, I = 1.5A.

Power supplies are sold by a number of online distributors and resellers. StarTech.com does not provide any official recommendations for distributors or resellers.

When you troubleshoot issues with a USB hub, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • USB A-to-B cable

  • Computer USB port

  • USB peripheral(s)

To test your setup components, try the following:

  • Use the USB cable and USB peripheral(s) in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different USB cable, USB port, and USB peripheral in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the hub, make sure that you do the following:

  • If a power adapter is included, provide power to the USB hub.

  • Attach a USB peripheral. The USB hub will not appear in any hardware listings on your system, but USB devices do appear when they are connected.

  • Install the drivers for the USB peripheral.

  • Install the latest drivers for the USB controller and motherboard chipset.

Note: No drivers or software are required for the USB hub to work with your operating system. The USB hub works independently of software and works with any operating system.

When testing your USB peripherals, make sure that you do the following:

  • If required, attach external power.

  • Confirm that the peripheral works on a standard USB port.

If the USB peripheral(s) can be detected on a standard USB port and not on the hub, do the following:

  • Use a new USB A-to-B cable.

  • Test your setup using basic USB peripherals, such as a keyboard or mouse.

  • Test using another USB port.

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.