StarTech.com

4-poorts SuperSpeed USB 3.0 PCI Express-kaart met UASP - SATA-voeding

Voeg 4 USB 3.0-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI Express uitbreidingsslot

Productcode: PEXUSB3S4

  • Voegt in totaal vier USB 3.0-poorten toe: 3x extern, 1x intern
  • Volledig compatibel met de USB 3.0-specificaties (rev. 1.0) en de Intel xHCI-specificaties (rev. 0.95) met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • UASP-ondersteuning voor een efficiëntere datatransmissie
Bekijk meer
  • Ingebouwde optionele SATA-voedingsaansluiting voor via USB gevoede apparaten
  • Levert tot 900mA per USB-poort
  • Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
  • Voldoet aan de PCI Express 2.0-specificaties
  • Inclusief low profile / half-height montagebracket
0,00 € EUR exc BTW
0,00 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met de PEXUSB3S4 4-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart (met SATA-voeding) kunt u 3 externe USB 3.0 poorten en een interne USB 3.0 poort op elk voor PCI Express geschikt computersysteem aansluiten. Met SuperSpeed USB 3.0 kunt u een datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps bereiken, terwijl de kaart ook neerwaarts compatibel is met bestaand USB 2.0 apparaten bij 480 Mbps.

Deze met UASP-ondersteuning (USB Attached SCSI Protocol) verbeterde USB 3.0-controller werkt tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, als hij wordt gecombineerd met een behuizing met UASP-ondersteuning (N.B.: Voor UASP is een compatibel besturingssysteem vereist). Door een efficiënter protocol te gebruiken dan de traditionele USB BOT (Bulk-Only Transport) optimaliseert UASP-technologie transmissies door meerdere opdrachten tegelijkertijd te verwerken. Hierdoor worden de transmissiesnelheden aanzienlijk verhoogd met minder wachttijd voor datatransmissie. Zie voor meer informatie onze UASP-testresultaten.

Door de ingebouwde SATA-voedingsconnector kan elke USB-poort max. 900 mA leveren aan USB 3.0 apparaten (500 mA voor USB 2.0), door deze op uw computervoeding aan te sluiten. Voor nog meer veelzijdigheid is de controllerkaart uitgerust met een standard-profile-steun, terwijl een low-profile-/halfhoge steun is meegeleverd voor installatie in kleine-vormfactorcomputers.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows® 8, Server 2012 en Linux kernel 2.6.3 of later. Uit tests blijkt dat UASP tot 70% sneller leest / 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

UASP Speed Diagram

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook tot 80% minder processorvermogen nodig heeft.

UASP Speed Diagram

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, add-on USB 3.0-kaarten van StarTech.com, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid-state drive.

StarTech.com Voordeel

  • SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit tot 5 Gbit/s en 80% meer vermogen dan USB 2.0
  • Past in standaard of low-profile-systemen, dankzij het dubbele profieldesign
  • Zorg voor voldoende stroom voor uw USB-apparaten met de geïntegreerde SATA-voedingsconnector

Toepassingen

Upgrade een ouder op PCI-E gebaseerd systeem met USB 3.0-connectiviteit om USB 3.0-apparaten ten volle te kunnen benutten

Ideaal voor nieuwere computersystemen met alleen SATA-voedingsaansluitingen of een beperkt aantal oudere LP4-vodingsaansluitingen

Breid de USB-capaciteit van uw systeem uit met twee extra externe USB-poorten

Sluit extra externe harde schijven, cd/dvd-loopwerken, MP3-spelers, printers, scanners, webcams, game controllers, digitale camera's, enz. aan op een computersysteem via USB 3.0

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Texas Instruments - TUSB7340
Interface USB 3.0
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 4
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Interne poorten 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux 3.5
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de interface van de bus. Bij gebruik op computers met PCI Express 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik op computers met PCI Express 2.0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s.
Systeem- en kabelvereisten Vrije PCI Express-uitbreidingsslot
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 70 mm [2.8 in]
Gewicht product 60 g [2.1 oz]
Hoogte product 22 mm [0.9 in]
Lengte product 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 190 g [6.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express USB 3.0-kaart
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux 3.5

Certificaties

Verwante producten

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern
PEXUSB3S11
2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern

Voeg één interne en één externe SuperSpeed USB 3.0-aansluiting toe aan uw PC

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

Accessoires