StarTech.com

4 poorts USB 3.1 PCIe kaart met 2 onafhankelijke kanalen - 3x USB-A en 1x USB-C

Voeg drie USB-A poorten en één USB-C toe, via twee hostcontrollers, met behulp van een standaard PCI Express sleuf

Productcode: PEXUS313AC2V

  • Voeg drie USB-A en een USB-C externe USB 3.1 poorten toe op twee onafhankelijke buskanalen
  • Verstuur bestanden sneller en krijg sneller toegang tot USB 3.1 apparaten, met tot 10 Gbps throughput
  • Verbind grote externe opslagoplossingen: optionele LP4- of SATA-voedingsconnector levert tot 900 mA per USB-poort
Bekijk meer
  • Voeg ruimte toe voor meer apparaten op uw huidige systeem
  • Compatibel met oudere USB 3.0 en USB 2.0 apparaten
179,99 € EUR exc BTW
217,79 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode ASMedia - ASM1142
Pericom PI7C9X2G308GP
Industriestandaarden USB 3.1-specificatie Rev. 1.0
USB-specificatie Rev. 2.0
PCI Express basisspecificatie Rev. 2.0
Intel xHCI-specificatie Rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Interface USB 3.1 Gen 2
Kaarttype Standaard
Poorten 4
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps per 2 poorten - 20 Gbps totaal
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 3 - USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps) Vrouwelijk
Interne poorten 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Type connector(en) 1 - PCI Express x4 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.9 tot 10.10
Linux® 3.5 tot 4.14.x alleen LTS-versie
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale throughput van deze kaart is beperkt door de businterface. De max. throughput van PCI Express Gen 1.0 is 2,5 Gbps per baan. De max. throughput van PCI Express Gen 2.0 is 5 Gbps per baan.
De beschikbare bandbreedte (10 Gbps) wordt gelijk verdeeld over de twee poorten.
Systeem- en kabelvereisten Voor PCI Express geschikte computer of server met een PCI Express x4 sleuf of hoger (x8, x16)
Optionele SATA-voedings- of LP4 Molex-connector
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 85 mm [3.3 in]
Gewicht product 81 g [2.9 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Lengte product 12.6 cm [5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 134 g [4.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - controllerkaart
1 - handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.9 tot 10.10
Linux® 3.5 tot 4.14.x alleen LTS-versie

Certificaties

Verwante producten

4 poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart - 4x USB-A met twee onafhankelijke kanalen - PCIe
PEXUSB314A2V
4 poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart - 4x USB-A met twee onafhankelijke kanalen - PCIe

Voeg vier USB Type-A poorten met twee onafhankelijke 10 Gbps channels toe aan uw computer via een PCI Express-sleuf

165,99 € exc BTW
200,85 € inc BTW
2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart- USB-A, 1x externe, 1x interne - PCIe
PEXUSB311EI
2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart- USB-A, 1x externe, 1x interne - PCIe

Upgrade uw computer naar de snellere USB 3.1 Gen 2, door toevoeging van één externe en één interne 10 Gbps USB Type-A poort

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart
PEXUSB3S42
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart

Voeg vier USB 3.0 poorten - drie externe poorten en één interne poort - toe aan uw computer

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design
PEXUSB3S7
7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design

Krijg de schaalbaarheid die u nodig hebt door 7 USB 3.0 poorten met SATA-voeding aan uw computer toe te voegen

90,99 € exc BTW
110,10 € inc BTW
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding
PEXUSB3S2EI
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding

Voeg USB 3.0 poorten toe aan de voor- en achterkant van uw computerbehuizing met USB 3.0 moederbord-style headers

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding
PEXUSB3S44V
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding

Voeg vier USB 3.0 poorten met vier onafhankelijke kanalen, LP/SATA-voeding en laadondersteuning toe aan uw pc via een PCI Express-sleuf

134,99 € exc BTW
163,34 € inc BTW
3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart + gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart + gigabit Ethernet

Onvoldoende uitbreidingssleuven? Combineer USB 3.0 en GbE in één PCIe combokaart

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW
1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S11
1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg een USB 3.0-poortverbinding toe die vlak in een laptop ExpressCard-sleuf wordt gestoken

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

Accessoires