StarTech.com

ExpressCard 34mm naar 54mm Stabilisator Adapter - 3 Stuks

Zorgt voor een veilige plaatsing van 34mm ExpressCards in 54mm ExpressCard-slots

Productcode: ECBRACKET2

  • Compatibel met de meeste 34mm ExpressCards
  • Lichtgewicht kunststof uitvoering
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type ExpressCard
Kaarttype 34mm ExpressCard
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten ExpressCard/54-slot
ExpressCard/34-kaart
Fysieke eigenschappen
Breedte product 21 mm [0.8 in]
Gewicht product 6 g [0.2 oz]
Hoogte product 0.5 cm [0.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 40 mm [1.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 4 mm [0.2 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsaantal 3
Verzendgewicht (verpakt) 8 g [0.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 3 - 34mm naar 54mm bracket

Certificaties

Accessoires