Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Niet meer leverbaar - PCI Express Riser-kaart x1 Links Slot Adapter 1U met Flexibele Kabel

Productcode: PEX1RISERF

Niet meer leverbaar

Installeer een x1 PCI Express-kaart uit de buurt van het moederbord in een serverbehuizing

Eigenschappen
  • Past in de meeste 1U of grotere serverbehuizingen met ondersteuning voor riser-kaarten

  • 7 cm lange afgeschermde flexibele kabel

  • Volledig transparant ontwerp ondersteunt de laatste PCI Express-snelheden

Beschikbaar in
0,00 € exc BTW
0,00 € inc BTW

ID: PEX1RISERF

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de PEX1RISERF x1 naar x1 PCI Express Riser-kaart (met flexibele kabel) kunt u een x1 PCI Express-kaart installeren in een 1U-rack of behuizing met kleine vormfactor waarin directe montage op het moederbord niet mogelijk is. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
StarTech.com Voordeel
  • De flexibele kabel maakt installatie mogelijk in vrijwel elke rackbehuizing met de volledige PCI-E (x1) verbindingssnelheid
  • Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Operating System independent

Toepassingen
  • Upgrade een rackbehuizing met extra aansluitmogelijkheden, zoals een controller voor opslagmedia, seriële poorten, USB, netwerkfunctionaliteit, etc.
  • Voeg specifieke grafische weergavefunctionaliteit toe aan een rackbehuizing.
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Connector(en)
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
1 - PCI Express x1 sleuf Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Operating System independent
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Rack mount server chassis with available PCI Express expansion slot
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 100 mm [3.9 in]
Gewicht product 30 g [1.1 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 70 mm [2.8 in]
Lengte product 179 mm [7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 90 g [3.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express riser-kaart
1 - Handleiding
Certificaties
PCI Express Riser-kaart x8 Links Slot Adapter 1U met Flexibele Kabel
PEX8RISERF

PCI Express Riser-kaart x8 Links Slot Adapter 1U met Flexibele Kabel

Installeer een x8/x4/x1 PCI Express-kaart uit de buurt van het moederbord in een serverbehuizing

54,99 € exc BTW
66,54 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.