Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comPCI Express naar PCI Adapterkaart
Installeer half-height/low profile PCI-insteekkaarten in een standaard PCI Express-uitbreidingsslot
Productcode: PEX1PCI1
- Innovatief bracket-ontwerp past zich aan de bestaande low profile / half-height bracket van de PCI-kaart aan en zet deze vast
- Voldoet aan de PCI Express-specificaties 1.0a voor maximaal 250 MB/s aan beschikbare bandbreedte
- Inclusief 4-polige stroomaansluiting voor universele PCI-kaarten (3,3V / 5V)
- Compatibel met PCI Express naar PCI/PCI-X Bridge specificatie 1.0
- Geen drivers of software nodig
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Installeer half-height/low profile PCI-insteekkaarten in een standaard PCI Express-uitbreidingsslot. Met deze PCIe naar PCI adapterkaart kunt u gebruik maken van low profile PCI-uitbreidingskaarten in een PCI Express-slot van een server of desktopcomputer. De adapterkaart voldoet aan de PCI Express-specificaties 1.0a en de PCI-specificaties 2.2. De kaart wordt geinstalleerd in een 1x PCIe-slot en ervoor in de plaats krijgt u een low profile PCI-slot. Een extra standaard PCI Express-bracket wordt meegeleverd voor installatie in een uitbreidingsslot van een grotere desktopcomputer of server.
De veelzijdige adapterkaart zet PCIe om naar PCI of PCI-X; een ingebouwde 4-polige stroomaansluiting verbindt de kaart met de voeding van de computer, zodat u universele PCI-kaarten (3,3V / 5V) kunt installeren.
De adapterkaart biedt een voordelige oplossing waarmee u de bruikbaarheid van oudere PCI-kaarten kunt verlengen of een nieuwer op PCIe gebaseerd systeem kunt uitbreiden.
Om ervoor te zorgen dat de PCIe-naar-PCI-adapter in elke low profile server of desktopcomputer kan worden geïnstalleerd, beschikt deze over een innovatief bracket-ontwerp dat de low profile PCI- of PCI-X-kaart aanpast aan en vastzet in de uitbreidingsslot.
StarTech.com Voordeel
- Het unieke bracket-ontwerp zorgt ervoor dat een low profile / half-height PCI-kaart probleemloos functioneert in een PCI Express-uitbreidingsslot
- Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Toepassingen
Gebruik oudere PCI-kaarten in nieuwe computersystemen gebaseerd op PCI Express
Installeer een low profile / half-height PCI-kaart in een standaard PCI Express-system
Industriële en oudere PCI-kaarten zijn wellicht moeilijk te vinden of te duur om te vervangen
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1601014 | |
Tech Data - Netherlands | 4428316 | |
UPC Code | 065030834629 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bus type | PCI Express | |
Chipsetcode | Pericom - PI7C9X111SL | |
Interface | PCI / PCI-X (5 / 3.3V) | |
Kaarttype | Standaard | |
Connector(en) | ||
Interne poorten | 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Mannelijk | |
1 - PCI (5V, 32-bit) Slot Vrouwelijk | ||
Type connector(en) | 1 - PCI Express x1 Mannelijk | |
Software | ||
Besturingssystemen | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Systeem- en kabelvereisten | De PEX1PCI1 is niet compatibel met 32-bit 3,3 V PCI-kaarten. Hij is alleen compatibel met 5 V of universele 3,3 V/5 V PCI-kaarten. | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 85°C (32°F to 185°F) | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 70 mm [2.8 in] | |
Gewicht product | 52 g [1.8 oz] | |
Hoogte product | 20 mm [0.8 in] | |
Lengte product | 135 mm [5.3 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 140 g [4.9 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - PCI Express naar PCI-interface | |
1 - Extra standaard montagebracket | ||
1 - Handleiding |
Compatibiliteit
Bekijk volledige OS compatibiliteitVerwante producten
PCI Express naar 4-slot PCI Uitbreidingssysteem
Voeg 4 extra externe PCI-slots toe aan een desktopcomputer
Productondersteuning
Drivers en downloads
Handleiding:
-
PEX1PCI1.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- PEX1PCI1_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.