StarTech.com

Macbook Air accessoireset - MDP-naar-VGA / HDMI en USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter

Sluit uw Macbook Air® aan op een scherm in een vergaderruimte (HDMI® of VGA) en een vast gigabit Ethernet-netwerk met deze comfortabele adapterbundel

Productcode: MACAMDPGBK

  • Inclusief Mini DisplayPort-naar-VGA-, Mini DisplayPort-naar-HDMI- en USB 3.0-naar-gigabit Ethernet-adapters
  • Mini DisplayPort-adapters ondersteunen PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
  • USB 3.0 gigabit NIC ondersteunt Jumbo Frames, 802.1Q VLAN Tagging, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en Large Send Offload
  • Compacte, lichtgewichte adapters voor maximale flexibiliteit
71,99 € EUR exc BTW
87,11 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Algemene specificaties (MDP2VGAW) verpakkingslengte - 220 mm
(MDP2VGAW) verpakkingsbreedte - 200 mm
(MDP2VGAW) verpakkingshoogte - 15 mm
(MDP2VGAW) verzendgewicht - 42 mm
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45 mm [1.8 in]
Gewicht product 160 g [5.6 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kleur Wit
Lengte product 18 cm [7.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 16.9 cm [6.7 in]
Package Width 14.1 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 180 g [6.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mini DisplayPort-naar-VGA-adapter
1 - Mini DisplayPort-naar-HDMI®-adapter
1 - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter - Wit
MDP2VGAW
Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter - Wit

Sluit een VGA-beeldscherm aan op een PC of Mac® met Mini-DisplayPort®-uitgang

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW
Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter - Wit
MDP2HDW
Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter - Wit

Sluit een HDMI®-beeldscherm aan op een PC of Mac® met Mini-DisplayPort®-uitgang

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter - wit
USB31000SW
USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter - wit

Voeg Gigabit Ethernet-netwerkconnectiviteit toe aan een laptop of pc via een USB 3.0-poort

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW