StarTech.com

2-in-1 Surface Pro adapter set

Verbeter uw Microsoft Surface Pro (Surface Pro 5), Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 of Surface 3 met deze Surface Pro accessoires

Productcode: MSTS3MDPUGBK

  • Voeg A/V en netwerk connectiviteit aan uw Surface of Surface Pro met twee lichtgewicht en zonder netadapter te gebruiken accessoires die u overal met uw Surface kunt meenement
  • Compatibel met:
    Surface Pro (Surface Pro 5)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface 3
    Surface Pro 2
  • Setinhoud:
    1 x Surface Pro HDMI en VGA adapter (MDP2HDVGA)
    1x Surface Ethernet adapter (USB31000SPTB)
75,99 € EUR exc BTW
91,95 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 74 g [2.6 oz]
Kleur Zwart
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 16.6 cm [6.5 in]
Package Width 14.1 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 160 g [5.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0-netwerkadapter
1 - mDP naar HDMI & VGA adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

3-in-1 Adapter set voor Surface Pro 4 / Pro 3 en Surface - mDP naar HDMI / VGA - USB 3.0 naar GbE
MSTP3MDPUGBK
3-in-1 Adapter set voor Surface Pro 4 / Pro 3 en Surface - mDP naar HDMI / VGA - USB 3.0 naar GbE

Verbeter uw Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 or Surface 3 door HDMI- of VGA-video uitgangen, gigabit Ethernet en een extra USB-poort toe te voegen

84,99 € exc BTW
102,84 € inc BTW
Microsoft Surface Pro 2 HDMI-, VGA- en gigabit Ethernet-adapterset – MDP naar HDMI/VGA – USB 3.0 naar GbE
MSTP2MDPUGBK
Microsoft Surface Pro 2 HDMI-, VGA- en gigabit Ethernet-adapterset – MDP naar HDMI/VGA – USB 3.0 naar GbE

Verbeter uw Microsoft Surface Pro (ook bekend als Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 of Surface 3 met deze Surface Pro accessoires

96,99 € exc BTW
117,36 € inc BTW
Mini DisplayPort 1.2 naar VGA adapter - Mini DP naar VGA converter - 1920x1200
MDP2VGA2
Mini DisplayPort 1.2 naar VGA adapter - Mini DP naar VGA converter - 1920x1200

Sluit een PC of Mac® met mini DisplayPort 1.2 op een VGA-scherm of -projector aan

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW
Accessoireset voor Lenovo Yoga 3 Pro
LENYMCHDVUGK
Accessoireset voor Lenovo Yoga 3 Pro

Verbeter uw Yoga 3 door ondersteuning voor HDMI- of VGA-videoweergave en gigabit Ethernet toe te voegen

84,99 € exc BTW
102,84 € inc BTW
Lenovo ThinkPad X1 Carbon VGA- en gigabit Ethernet-adapterset - MDP naar VGA - USB 3.0 naar GbE
LENX1MDPUGBK
Lenovo ThinkPad X1 Carbon VGA- en gigabit Ethernet-adapterset - MDP naar VGA - USB 3.0 naar GbE

Sluit uw Ultrabook™ aan op een VGA-projector of -scherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW
Samsung Chromebook 2 & serie 3 HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel
SAMC2VGAUGEK
Samsung Chromebook 2 & serie 3 HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel

Sluit uw Chromebook™ aan op een VGA-projector of desktopscherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
Samsung XE303 Chromebook VGA- en Ethernet-adapterset – HDMI naar VGA – USB 2.0 naar Ethernet
SAMCHDFEK
Samsung XE303 Chromebook VGA- en Ethernet-adapterset – HDMI naar VGA – USB 2.0 naar Ethernet

Sluit uw Chromebook™ aan op een VGA-projector of -desktopscherm en voeg een snelle Ethernet-poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel

56,99 € exc BTW
68,96 € inc BTW
HP Chromebook 14 HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel
HPC14VGAUGEK
HP Chromebook 14 HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel

Sluit uw Chromebook™ aan op een VGA-projector of desktopscherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
Macbook Air accessoireset - MDP-naar-VGA / HDMI en USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter
MACAMDPGBK
Macbook Air accessoireset - MDP-naar-VGA / HDMI en USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter

Sluit uw Macbook Air® aan op een scherm in een vergaderruimte (HDMI® of VGA) en een vast gigabit Ethernet-netwerk met deze comfortabele adapterbundel

71,99 € exc BTW
87,11 € inc BTW
MacBook Pro VGA- en gigabit Ethernet-adapterset - MDP naar VGA - USB 3.0 naar GbE - Wit
MACPRMDPUGBK
MacBook Pro VGA- en gigabit Ethernet-adapterset - MDP naar VGA - USB 3.0 naar GbE - Wit

Sluit uw MacBook Pro® aan op een VGA-projector of -scherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel

81,99 € exc BTW
99,21 € inc BTW

Accessoires