StarTech.com

Acer Aspire S7 Ultrabook HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel

Sluit uw Ultrabook™ aan op een VGA-projector of desktopscherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel

Productcode: ACEAS7VGAGEK

  • Bevat 1 HDMI-naar-VGA-adapter, 1 USB 3.0 naar Gigabit Ethernet-adapter met USB pass-through poort
  • HDMI-naar-VGA-adapter ondersteunt pc-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
  • USB 3.0 gigabit NIC ondersteunt Jumbo Frames, 802.1Q VLAN Tagging, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en Large Send Offload
  • Compacte, lichtgewichte adapters voor maximale flexibiliteit
86,99 € EUR exc BTW
105,26 € EUR inc BTW

Overzicht

De ACEAS7VGAGEK accessoireset voor de Acer Aspire S7 Ultrabook is een aanvullende accessoirebundel met twee StarTech.com adapters waarmee u de weergave- en netwerkcapaciteit van uw Ultrabook met een beperkt aantal poorten kunt uitbreiden.

De set bevat een HDMI-naar-VGA-adapter waarmee u uw Acer S7 (of vergelijkbaar geconfigureerde Ultrabook) via de HDMI-uitgang op een extern VGA-scherm of -projector kunt aansluiten. Daarnaast bevat de set een USB 3.0 naar Gigabit Ethernet-adapter, waarmee u ondersteuning van vaste netwerken kunt toevoegen en u het extra voordeel hebt van een geïntegreerde USB pass-through poort zodat uw USB 3.0 poort beschikbaar blijft voor andere randapparaten.

Ultrabooks zijn weliswaar zeer flexibel, maar beschikken vaak niet over de noodzakelijke poorten voor de aansluiting van diverse desktopschermen/-projectors en vaste netwerken als u niet thuis, maar telewerkt, op reis bent of in vergaderruimtes, hotels en conferentiecentra of tijdens vakbeurzen. Perfect voor kantoren met een hot-desk-model, hebben wij deze bundel van Ultrabook-accessoires ontworpen om de ontbrekende verbindingen te leveren die mobiele gebruikers zich het meest wensen zodat u op bijna alles bent voorbereid.

Inhoud van de verpakking:

- HDMI-naar-VGA-adapter (HD2VGAE2)

- USB 3.0 naar Gigabit Ethernet-netwerkadapter met USB-poort (USB31000SPTB)

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Krijg alle meest gevraagde Ultrabook-accessoires met deze gemakkelijke set
  • Behoud uw USB 3.0 poort en voeg gigabit netwerkondersteuning toe, met de meegeleverde USB 3.0 netwerkkaart met USB pass-through poort
  • Eenvoudige aanpassing aan een extern VGA-scherm of -projector met de meegeleverde plug & play HDMI-converter

Toepassingen

Voeg een extra schermconnector toe aan uw Acer Aspire S7 of soortgelijk Ultrabook

Voeg een vaste gigabit netwerkverbinding toe zonder uw USB 3.0 poort op te offeren

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 35 mm [1.4 in]
Gewicht product 42 g [1.5 oz]
Hoogte product 17 mm [0.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 126 mm [5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 120 g [4.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI naar VGA Adapter
1 - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

HDMI naar VGA adapter converter voor desktop pc / laptop / ultrabook - 1920x1080
HD2VGAE2
HDMI naar VGA adapter converter voor desktop pc / laptop / ultrabook - 1920x1080

Sluit een met HDMI® uitgeruste laptop, ultrabook of pc aan op uw VGA-beeldscherm of -projector

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - zwart
USB31000SPTB
USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - zwart

Voeg een gigabit Ethernet-poort en een USB 3.0 pass-through-poort toe aan uw laptop via één USB 3.0 poort

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW

Productondersteuning