Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSamsung Chromebook 2 & serie 3 HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel
Sluit uw Chromebook™ aan op een VGA-projector of desktopscherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel
Productcode: SAMC2VGAUGEK
- Bevat 1 HDMI-naar-VGA-adapter, 1 USB 3.0 naar Gigabit Ethernet-adapter met USB pass-through poort
- HDMI-naar-VGA-adapter ondersteunt pc-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- USB 3.0 gigabit NIC ondersteunt Jumbo Frames, 802.1Q VLAN Tagging, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en Large Send Offload
- Compacte, lichtgewichte adapters voor maximale flexibiliteit
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De SAMC2VGAUGEK accessoirebundel voor de Samsung Chromebook 2 & series 3 is een aanvullende set met twee StarTech.com adapters waarmee u de weergave- en netwerkcapaciteit van uw Chromebook met een beperkt aantal poorten kunt uitbreiden.
De set bevat een HDMI-naar-VGA-adapter waarmee u Chromebook 2 of Chromebook serie 3 (of vergelijkbaar geconfigureerde laptop) via de HDMI-uitgang op een extern VGA-scherm of -projector kunt aansluiten. Daarnaast bevat de set een USB 3.0 naar Gigabit Ethernet-adapter, waarmee u ondersteuning van vaste netwerken kunt toevoegen en u het extra voordeel hebt van een geïntegreerde USB pass-through poort zodat uw USB 3.0 poort beschikbaar blijft voor andere randapparaten.
Het Chromebook is weliswaar zeer flexibel, maar beschikt vaak niet over de noodzakelijke poorten voor de aansluiting van diverse desktopschermen/-projectors en vaste netwerken als u niet thuis, maar telewerkt, op reis bent of in vergaderruimtes, hotels en conferentiecentra of tijdens vakbeurzen. Perfect voor kantoren met een hot-desk-model, hebben wij deze bundel van Chromebook-accessoires ontworpen om de ontbrekende verbindingen te leveren die mobiele gebruikers zich het meest wensen zodat u op bijna alles bent voorbereid.
Inhoud van de verpakking:
- HDMI-naar-VGA-adapter (HD2VGAMICRO)
- USB 3.0 naar Gigabit Ethernet-netwerkadapter met USB-poort (USB31000SPTB)
Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Krijg alle meest gevraagde Chromebook-accessoires met deze gemakkelijke set
- Behoud uw USB 3.0 poort en voeg gigabit netwerkondersteuning toe, met de meegeleverde USB 3.0 netwerkkaart met USB pass-through poort
- Eenvoudige aanpassing aan een extern VGA-scherm of -projector met de meegeleverde plug & play HDMI-converter
Toepassingen
Voeg een extra schermaansluiting toe aan uw Samsung Chromebook 2 of serie 3
Voeg een vaste gigabit netwerkverbinding toe zonder uw USB 3.0 poort op te offeren
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2728408 | |
UPC Code | 065030859134 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 35 mm [1.4 in] | |
Gewicht product | 42 g [1.5 oz] | |
Hoogte product | 17 mm [0.7 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 126 mm [5 in] | |
Type behuizing | Kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 120 g [4.2 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - HDMI naar VGA Adapter | |
1 - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter | ||
1 - Handleiding |
Verwante producten
Samsung XE303 Chromebook VGA- en Ethernet-adapterset – HDMI naar VGA – USB 2.0 naar Ethernet
Sluit uw Chromebook™ aan op een VGA-projector of -desktopscherm en voeg een snelle Ethernet-poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter - Ideaal voor Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200/1080p
Sluit een HDMI-apparaat/computer aan op een VGA-beeldscherm of projector met deze slanke adapter die bij uitstek geschikt is voor Chromebooks / laptops / ultrabooks
USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - zwart
Voeg een gigabit Ethernet-poort en een USB 3.0 pass-through-poort toe aan uw laptop via één USB 3.0 poort
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- SAMC2VGAUGEK_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.