StarTech.com

2 m lange, Apple 30-pins dockconnector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector en neerwaartse hoek

Laad of synchroniseer uw aan de muur of op een houder bevestigde iPhone, iPod of iPad zonder dat de kabel in de weg zit

Productcode: USB2ADC2MD

  • 1 getrapte Apple (30-pins) dockconnector met neerwaartse hoek
  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • Hoogwaardige 0,25 mm² dikke geleiders
Bekijk meer
  • 2 m lange kabel
  • Hoogwaardige connectors, geschikt voor herhaald aansluiten/loskoppelen van uw iPhone, iPod of iPad
  • Compatibel met alle bestaande Apple 30-pins dockkabelconnectors
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
18,99 € EUR exc BTW
22,98 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple (30-polige) dockconnector Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 11.5 cm [4.5 in]
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 98 g [3.5 oz]
Hoogte product 13.2 cm [5.2 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Wit
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht naar omlaag gericht
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 98 g [3.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m lange, USB-kabel met neerwaartse hoek voor iPhone, iPod en iPad

Certificaties

Verwante producten

1 m Apple 30-pins dockconnector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector en neerwaartse hoek
USB2ADC1MD
1 m Apple 30-pins dockconnector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector en neerwaartse hoek

Laad of synchroniseer uw aan de muur of op een houder bevestigde iPhone, iPod of iPad zonder dat de kabel in de weg zit

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW
2m linkshoekige Apple 30-pins Dockconnector naar USB kabel voor iPhone / iPod / iPad
USB2ADC2ML
2m linkshoekige Apple 30-pins Dockconnector naar USB kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod®, of iPad® op langere afstanden zonder dat de kabel in de weg zit

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW