StarTech.com

Witte Apple 30-polige dockconnector-naar-micro USB-adapter voor iPhone/iPod/iPad met getrapte connector

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

Productcode: USBUBADCADPW

  • Getrapte Apple (30-polige) dockconnector
  • Compact, draagbaar ontwerp
  • Volledig witte constructie
8,99 € EUR exc BTW
10,88 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

De USBUBADCADPW Apple® 30-polige dockconnector naar micro USB-adapter heeft dezelfde kleur als witte iPhone®, iPod®, iPad® mobiele apparaten en biedt een betrouwbare oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw Apple mobiele digitale apparaten met een micro USB-cable.

Deze uniek ontworpen adapter heeft een getrapte Apple dockconnector (mannelijk), waardoor u de beschermhoes niet hoeft te verwijderen telkens als u uw apparaat oplaadt of synchroniseert.

Daarnaast is deze compacte adapter draagbaar genoeg dat u hem als tablet- of laptopaccessoire kunt meenemen, waardoor u minder kabels nodig hebt voor het opladen van al uw mobiele apparaten.

Deze duurzame 30-polige naar micro USB-adapter voldoet aan Apple MFi-standaards en wordt gedekt door onze levenslange garantie voor betrouwbare prestaties. 

StarTech.com Voordeel

  • Lichte, draagbare kabel, prima geschikt als accessoire voor een laptop, iPad of iPhone
  • Laat uw voor iOS geschikte mobiele digitale apparaat in zijn beschermhoes zitten, terwijl het met onze unieke getrapte Apple-dockconnector wordt opgeladen
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Toepassingen

Laad en synchroniseer 30-polige Lightning mobiele digitale apparaten met een micro USB-kabel

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Connector(en)
Connector A 1 - Apple (30-polige) dockconnector Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 4 g [0.1 oz]
Hoogte product 6 mm [0.2 in]
Kleur Wit
Lengte product 26 mm [1 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 12 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Witte Apple® 30-polige dockconnector-naar-micro USB-adapter voor iPhone/iPod/iPad

Certificaties

Verwante producten

Korte micro-USB-kabel – 0,5 m
USBAUB50CMBK
Korte micro-USB-kabel – 0,5 m

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of tablet met minder kabelwarboel

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Micro-USB kabel - M/M - 1 m
USBAUB1MBK
Micro-USB kabel - M/M - 1 m

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Micro-USB-kabel – 2 m
USBAUB2MBK
Micro-USB-kabel – 2 m

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet over grotere afstanden

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW

Productondersteuning