Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Zwarte Apple 30-polige dockconnector-naar-micro USB-adapter voor iPhone/iPod/iPad met getrapte connector

Productcode: USBUBADCADPB

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

Eigenschappen
  • Getrapte Apple (30-polige) dockconnector

  • Compact, draagbaar ontwerp

  • Volledig zwart

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL BECHNL ISTNL ACENL YORC
Beschikbaar in
8,99 € EUR exc BTW
10,88 € inc BTW

ID: USBUBADCADPB

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De USBUBADCADPB Apple® 30-polige dockconnector naar micro USB-adapter heeft dezelfde kleur als zwarte iPhone®, iPod® en iPad® mobiele apparaten en biedt een betrouwbare oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw Apple mobiele digitale apparaten met een micro USB-kabel.

Deze uniek ontworpen adapter heeft een getrapte Apple dockconnector (mannelijk), waardoor u de beschermhoes niet hoeft te verwijderen telkens als u uw apparaat oplaadt of synchroniseert.

Daarnaast is deze compacte adapter draagbaar genoeg dat u hem als tablet- of laptopaccessoire kunt meenemen, waardoor u minder kabels nodig hebt voor het opladen van al uw mobiele apparaten.

Deze duurzame 30-polige naar micro USB-adapter voldoet aan Apple MFi-standaards en wordt gedekt door onze levenslange garantie voor betrouwbare prestaties. 

StarTech.com Voordeel
  • Lichte, draagbare kabel, prima geschikt als accessoire voor een laptop, iPad of iPhone
  • Laat uw voor iOS geschikte mobiele digitale apparaat in zijn beschermhoes zitten, terwijl het met onze unieke getrapte Apple-dockconnector wordt opgeladen
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
  • Laad en synchroniseer 30-polige Lightning mobiele digitale apparaten met een micro USB-kabel
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Connector(en)
Connector A 1 - Apple (30-polige) dockconnector Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 4 g [0.1 oz]
Hoogte product 6 mm [0.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 26 mm [1 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 12 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Zwarte Apple® 30-polige dockconnector-naar-micro USB-adapter voor iPhone/iPod/iPad
Certificaties
Korte micro-USB-kabel – 0,5 m
USBAUB50CMBK

Korte micro-USB-kabel – 0,5 m

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of tablet met minder kabelwarboel

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

Micro-USB kabel - M/M - 1 m
USBAUB1MBK

Micro-USB kabel - M/M - 1 m

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

Micro-USB-kabel – 2 m
USBAUB2MBK

Micro-USB-kabel – 2 m

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet over grotere afstanden

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW

Witte Apple 30-polige dockconnector-naar-micro USB-adapter voor iPhone/iPod/iPad met getrapte connector
USBUBADCADPW

Witte Apple 30-polige dockconnector-naar-micro USB-adapter voor iPhone/iPod/iPad met getrapte connector

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.