StarTech.com

15 cm stereo/audiokabel - 3,5 mm mannelijk naar 2x RCA vrouwelijk

Sluit uw computer of audioapparaat (iPod®, MP3-speler etc.) aan op een stereosysteem met standaard RCA-kabels

Productcode: MUMFRCA

  • 1 3,5 mm mini-jack mannelijke connector met 3 posities
  • 2 RCA vrouwelijke connectors
  • Compacte en lichte uitvoering
1,99 € EUR exc BTW
2,41 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Connector B 1 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 13 g [0.5 oz]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 15 g [0.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15 cm koptelefooncontact mannelijk naar 2 RCA vrouwelijk A

Certificaties