StarTech.com

3 m witte Slim 3,5 mm stereo/audiokabel - M/M

Luisteren naar uw iPod®/MP3-speler in uw auto of stereosysteem thuis

Productcode: MU3MMMSWH

  • 2x 3,5 mm mini- jack mannelijke connectors
  • Slimline connectorprofiel
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Connector B 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 3.5 mm [0.1 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 22 g [0.8 oz]
Hoogte product 0.3 cm [0.1 in]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Wit
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 28 g [1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m witte Slim 3,5 mm stereo/audiokabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

1 m witte Slim 3,5 mm stereo/audiokabel - M/M
MU1MMMSWH
1 m witte Slim 3,5 mm stereo/audiokabel - M/M

Luisteren naar uw iPod®/MP3-speler in uw auto of stereosysteem thuis

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
2 m witte slanke 3,5 mm stereo/audiokabel - M/M
MU2MMMSWH
2 m witte slanke 3,5 mm stereo/audiokabel - M/M

Luisteren naar uw iPod®/MP3-speler in uw auto of stereosysteem thuis

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW