Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com90cm Slanke 3,5mm Haakse Stereo Audiokabel - M/M
Sluit gemakkelijk een iPod of andere MP3-speler aan op een autoradio
Productcode: MU3MMS2RA
- Gegoten, slank uitgevoerde connector voor gebruik met draagbare apparaten
- Gegoten connectoren met trekontlasting
- Vergulde connectoren
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
StarTech.com Voordeel
- Connector in unieke slanke uitvoering past op de meeste 3,5mm stereo-aansluitingen van de iPod en iPhone zonder de beschermhoes te moeten verwijderen
- Haakse connectoren maken een gemakkelijke verbinding in krappe ruimtes en moeilijk bereikbare plekken mogelijk waar een normale rechte connector dat niet kan
- Vergulde, gegoten connectoren met trekontlasting zorgen voor een stevige verbinding va hoge kwaliteit tussen de aangesloten apparaten
Toepassingen
Sluit uw iPod of MP3-speler aan op de 3,5mm audio-ingang van uw autoradio
Sluit uw MP3-speler aan op uw stereo-installatie
Sluit een geluidskaart aan op een externe CD-ROM-drive
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1722031 | |
Tech Data - Netherlands | 4428144 | |
UPC Code | 065030841269 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Aantal geleiders | 2 | |
Connectormateriaal | Goud | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk | |
Connector B | 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Buitendiameter kabel | 2.5 | |
Draaddikte | 30 AWG | |
Gewicht product | 15 g [0.5 oz] | |
Kabellengte | 0.9 m [3 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 0.9 m [3 ft] | |
Stijl connector | Haaks met hoek naar rechts | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0 kg [0 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 90cm Slanke 3,5mm Haakse Stereo Audiokabel - M/M |
Verwante producten
4,5 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M
Easily connect an iPod or other MP3 player to your stereo
1 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
Sluit een iPhone® of andere MP3-speler aan op een autoradio
90cm Slanke 3,5mm Stereo Audiokabel - M/M
Sluit gemakkelijk een iPod of andere MP3-speler aan op een autoradio
30cm 3,5mm Slanke Haakse Stereo Audiokabel - M/M
Sluit gemakkelijk een iPod of andere MP3-speler aan op een autoradio
3 ft Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
Right angle slim 3.5mm cable for mobile audio devices
6 ft Stereo Audio Cable - 3.5mm Male to 2x RCA Male
Sluit uw computer of audiospeler aan op een audio-apparaat met RCA-aansluiting
1,8 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M
Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo
1,8 m slanke 3,5 mm rechtshoekige stereoaudiokabel - M/M
Sluit een iPhone® of andere MP3-speler aan op een autoradio
1,8 m slanke 3.5mm naar rechtsgehoekte stereo audio kabel - M/M
Sluit gemakkelijk een iPod® of andere MP3-speler aan op een autoradio
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- MU3MMS2RA_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.