StarTech.com

2 m slanke 3,5 mm stereo-audioverlengkabel - M/F

Verleng het bereik van uw mobiele audioapparaat vanaf uw kop-/oortelefoons of uw stereosysteem

Productcode: MU2MMFS

  • 1 3,5 mm TRS vrouwelijke mini-jackconnector
  • 1 3,5 mm TRS mannelijke mini-jackconnector
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
  • 90% spiraalgewikkelde connectors
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Connector B 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 6 mm [0.2 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 25 g [0.9 oz]
Hoogte product 0.7 cm [0.3 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 30 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m slanke 3,5 mm stereo-audioverlengkabel - M/F

Certificaties

Verwante producten

1m Slanke 3,5mm Stereo Audio Verlengkabel - M/F
MU1MMFS
1m Slanke 3,5mm Stereo Audio Verlengkabel - M/F

Verleng de verbinding tussen uw iPhone®, MP3-speler of ander mobiel audio-apparaat en uw hoofdtelefoon of geluidsinstallatie

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW