StarTech.com

1,8 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten

Productcode: DVIMM6

  • Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
  • High-speed digitale transmissiesnelheid tot 4,95 Gbit/sec
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
Bekijk meer
  • Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
  • Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
9,99 € EUR exc BTW
12,09 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Industriestandaarden DVI DDWG Standard
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 4,95 Gbit/sec
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 154 g [5.4 oz]
Hoogte product 1.6 cm [0.6 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 163 g [5.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,8 m DVI-D Single Link-kabel voor platte LCD-schermen - M/M

Certificaties

Verwante producten

Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM10
3m DVI-D Single Link kabel - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM15
4,5 m DVI-D Single Link kabel - M/M

Levert een snelle en kristalheldere verbinding tussen uw digitale DVI-apparaten

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM20
20 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 20-foot cable

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW
45cm DVI-D Single Link kabel - M/M
DVIMM18IN
45cm DVI-D Single Link kabel - M/M

Biedt een highspeed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten, met een korte kabel van 45 cm

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM25
7,6 m DVI-D Single Link kabel - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 25-foot cable

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
Single Link DVI-D Extension Cable - M/F
DVIDSMF6
1,8 m DVI-D Single Link monitor verleng kabel - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 6ft

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW

Accessoires