StarTech.com

45cm DVI-D Single Link kabel - M/M

Biedt een highspeed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten, met een korte kabel van 45 cm

Productcode: DVIMM18IN

  • Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
  • High-speed digitale transmissiesnelheid tot 4,95 Gbit/sec
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
Bekijk meer
  • Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
  • Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden DVI DDWG Standard
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 4,95 Gbit/sec
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 94 g [3.3 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 457.2 mm [18 in]
Kleur Zwart
Lengte product 457.2 mm [18 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 103 g [3.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 45 cm DVI-D Single Link-kabel voor platte LCD-schermen - M/M

Certificaties