StarTech.com

7 m DVI-D Dual Link-kabel - M/M

Deze 7 meter lange DVI-D Dual Link-kabel biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten

Productcode: DVIDDMM7M

  • Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
  • High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
  • Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
  • Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
34,99 € EUR exc BTW
42,34 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal ferrieten 2
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Connectormateriaal Nikkel
Industriestandaarden DVI DDWG Standard
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 39.600
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 670 g [23.7 oz]
Hoogte product 16.000
Kabellengte 7 m [23 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 7 m [23 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.2 cm [9.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 690 g [24.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 7 m DVI-D Dual Link-kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM2M
2 m DVI-D Dual Link-kabel – M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM3M
3m DVI-D Dual-Link Monitorkabel - M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM5M
5m DVI-D Dual-Link Monitorkabel - M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten, met een 5 meter lange kabel

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM10M
10 m DVI-D Dual Link-kabel – M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten, met een 10 meter lange kabel

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
1 m DVI-D Dual Link-kabel – M/M
DVIDDMM1M
1 m DVI-D Dual Link-kabel – M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW