StarTech.com

Wyse Compatibel DVI Splitter kabel - DVI-I naar DVI-D en VGA - M/F - 20 cm

Voordelige vervanging van uw Wyse 920302-02L splitterkabel - sluit tegelijkertijd een DVI-D- en een VGA-scherm aan op uw Wyse-aansluiting

Productcode: DVI92030202L

  • Aangegoten vergulde connectors met trekontlasting
  • 20 cm lange kabel
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
27,99 € EUR exc BTW
33,87 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1920 x 1200 @ 60Hz
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-I (29-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 107 g [3.8 oz]
Kabellengte 203.2 mm [8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 203.2 mm [8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 114 g [4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 20 cm DVI-I mannelijke naar DVI-D vrouwelijk en HD15 VGA vrouwelijk Wyse DVI-splitterkabel

Certificaties

Verwante producten

DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F
DVISPL1DH
1 ft DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F

Geef tegelijkertijd een DVI-D-signaal weer op een DVI- en een HDMI®-monitor

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
DVI-I Analog to 2x VGA Video Splitter Cable - M/F
DVISPL1VV
30 cm lange DVI-I analoog naar 2x VGA videosplitterkabel - M/F

Geef een DVI-I-signaal tegelijkertijd weer op twee VGA-monitors

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
DVI-D to 2x DVI-D Digital Video Splitter Cable - M/F
DVISPL1DD
DVI-D naar 2x DVI-D digitale video splitter kabel - 30 cm - M/F

Voor de gelijktijdige aansluiting van twee DVI-D-schermen op één DVI-D videobron

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
DVI-I Male to DVI-D Male + VGA Male Splitter Cable
DVIVGAYMM6
1,8 m DVI-I (M) naar DVI-D (M) en HD15 VGA (M) video splitterkabel

Sluit tegelijkertijd een DVI-D en een VGA-monitor aan op een enkele DVI-I-videobron

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW

Accessoires