Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMini DisplayPort naar DisplayPort Adapter Converter - M/F
Sluit uw apparaten met Mini DisplayPort aan met behulp van een standaard DisplayPort-kabel
Productcode: GCMDP2DPMF
- Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
Met de GCMDP2DPMF Mini DisplayPort naar DisplayPort adapter/converter kunt u een standaard DisplayPort-aansluiting toevoegen aan uw bestaande laptop of Mac® Mini. Deze kosteneffectieve oplossing is eenvoudig te installeren en te gebruiken en maakt het u gemakkelijk om Mini DP om te zetten naar DP en zo het meeste te halen uit uw Mini DisplayPort-apparaat.
Toepassingen
- Zorgt voor een gemakkelijke verbinding met een DisplayPort-beeldscherm via standaard DisplayPort-bekabeling
- Een eenvoudige en gemakkelijke manier om de Mini DisplayPort-aansluiting op uw laptop om te zetten in een standaard DisplayPort-aansluiting
StarTech.com Voordeel
- Kosteneffectieve oplossing voor het toevoegen van een DisplayPort-aansluiting aan uw laptop met Mini DisplayPort
- Ideaal voor pc's en Macs uitgerust met een Mini DisplayPort-poort
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
1616561
Tech Data - Netherlands
4462732
UPC Code
065030840798
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Aantal geleiders | 20 | |
Connectormateriaal | Nikkel | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk | |
Connector B | 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Gewicht product | 18 g [0.6 oz] | |
Kleur | Zwart | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 13 mm [0.5 in] | |
Package Length | 12.5 cm [4.9 in] | |
Package Width | 90 mm [3.5 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 20 g [0.7 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - Mini DisplayPort naar DisplayPort Adapter Converter |
Verwante producten
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort
3 m DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter Kabel - M/M
Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel
1,80 m DisplayPort naar DVI Video Converter Kabel - M/M
Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort
Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
Gebruik uw computer met DisplayPort-uitgang op uw bestaande DVI-monitor of -projector.
Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter
Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort
DisplayPort naar HDMI video adapter - M/F
Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort
15 cm DisplayPort naar Mini DisplayPort Videokabel Adapter - M/F
Sluit uw Mini DisplayPort-monitor aan op een standaard DisplayPort-bron
Accessoires
3m DisplayPort 1.2 kabel met vergrendeling M/M - DP 4k kabel - zwart
Maak 4K x 2K hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort apparaten
30 cm DisplayPort 1.2 kabel met vergrendeling M/M - DisplayPort 4k
Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices, with reduced clutter
25 ft DisplayPort Cable with Latches - M/M
Provide high resolution digital video and audio performance between your DisplayPort®-enabled devices
91 cm DisplayPort 1.2 kabel met vergrendeling M/M - DisplayPort 4k
Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices
DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 1,8 m
Maak 4K x 2K hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort apparaten
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
GCMDP2DPMF_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.
The following table lists the maximum length of cable for common video standards.
Video standard | Maximum length |
DisplayPort | 50 ft. (15.2m) |
HDMI | 50 ft. (15.2m) |
DVI | 50 ft. (15.2m) |
VGA | 200 ft. (71m) |
Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).
Video adapters
Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.
Examples of common applications for adapters include the following:
-
DVI-I to VGA
-
RCA to BNC
-
Mini DisplayPort to DisplayPort
-
Couplers (female to female, or male to male)
Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.
Video converters
Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).
Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.
Video extenders
Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.
Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.