StarTech.com

1m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd

DP monitorkabel | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | levenslange garantie

Productcode: DP14MM1M

  • Lever de beste 8K videocontent met een door VESA® gecertificeerde DisplayPort 1.4 kabel
  • Ervaar DisplayPort video met resoluties tot 7690 x 4320 bij 60Hz met 4:4:4 chroma subsampling
  • Geniet van hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren met ondersteuning van High Dynamic Range (HDR)
Bekijk meer
  • Hoogwaardige constructie van 0,02 mm² biedt een kleine buitendiameter van 4,5 mm voor onopvallende installaties
  • Levenslange garantie en gegarandeerde betrouwbaarheid
25,99 € EUR exc BTW
31,45 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Brandbestendigheid VW-1 goedgekeurd
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 mm [0.5 in]
Draaddikte 34 AWG
Gewicht product 59 g [2.1 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Vergrendelbaar
Verpakkingsinformatie
Package Height 1 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 19.8 cm [7.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 69 g [2.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Displayport Kabel

Certificaties

Verwante producten

2 m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd
DP14MM2M
2 m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd

DP monitorkabel | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | levenslange garantie

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW
3m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd
DP14MM3M
3m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd

DP monitorkabel | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | levenslange garantie

33,99 € exc BTW
41,13 € inc BTW
5m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd
DP14MM5M
5m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd

DP monitorkabel | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | levenslange garantie

49,99 € exc BTW
60,49 € inc BTW