StarTech.com

1,8m slanke High Speed HDMI kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI kabel - HDMI naar HDMI - M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

Productcode: HDMIMM6HSS

  • Ondersteunt High Speed HDMI®
  • Voorbereid op 3D en Ethernet met ondersteunde apparaten
  • Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
Bekijk meer
  • Vergulde HDMI-connectoren
  • Ondersteunt op IP gebaseerde toepassingen
  • Dunne kabel - 3,5 mm buitendiameter - vermindert kabelwarboel en verhoogt de flexibiliteit
11,99 € EUR exc BTW
14,51 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Connectormateriaal Goud
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Buitendiameter kabel 3.6 mm [0.1 in]
Draaddikte 36 AWG
Gewicht product 44 g [1.6 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 53 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,8 m slanke high-speed HDMI®-kabel met Ethernet - HDMI - M/M

Certificaties

Verwante producten

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6HS
1,8 m High Speed HDMI kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI kabel - HDMI naar HDMI - M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15HS
15 ft High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

23,99 € exc BTW
29,03 € inc BTW
20 ft High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M
HDMIMM20HS
20 ft High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6FL
1,8 m slanke High Speed HDMI kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI kabel - M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM10FL
3 m platte High Speed HDMI kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI kabel - HDMI naar HDMI - M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15FL
15 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M
HDMIACMM3S
3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Connect HDMI®Mini -equipped devices to displays incorporating HDMI technology, with minimal clutter, maximum quality and Ethernet Data Channel Support

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
1.8 m slanke High Speed HDMI kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini M/M
HDMIACMM6S
1.8 m slanke High Speed HDMI kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini M/M

Connect HDMI®Mini -equipped devices to displays incorporating HDMI technology, with minimal clutter, maximum quality and Ethernet Data Channel Support

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW
3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M
HDMIACMM3S
3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Connect HDMI®Mini -equipped devices to displays incorporating HDMI technology, with minimal clutter, maximum quality and Ethernet Data Channel Support

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
91cm slanke High Speed HDMI kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI kabel M/M
HDMIMM3HSS
91cm slanke High Speed HDMI kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI kabel M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW