StarTech.com

1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

Productcode: HDMIDVIMM6

  • 1 HDMI mannelijke connector
  • 1 DVI-D mannelijke connector
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
  • Hoogwaardige constructie
10,99 € EUR exc BTW
13,30 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de HDMIDVIMM6 1,8 m HDMI®-naar-DVI-D-kabel kunt u een DVI-D videokaart (of ander DVI-D uitvoerapparaat) aansluiten op een scherm met HDMI-technologie; de kabel ondersteunt bidirectioneel gebruik dat ook omgekeerde configuratie mogelijk maakt, waardoor digitale video vanaf een HDMI-uitvoerapparaat op een DVI-D-scherm kan worden weergegeven.

Deze krachtige kabel is een waardevolle toevoeging aan ieder reclamebord, multimedia- of thuisbioscooptoepassing en is ontworpen voor de weergave van beelden met de beste kwaliteit met HDMI-technologie of digitale DVI-verbindingen.

Deze duurzame HDMI/DVI-D-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Garandeert compatibiliteit tussen twee verschillende digitale videointerfaces
  • Zorgt voor minder (wirwar van) kabels
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Toepassingen

Sluit apparaten met HDMI® en DVI-D op elkaar aan, zoals LCD-tv's, LCD-projectoren, plasma-tv's, HDTV's, DVD-spelers en kabelontvangers

Sluit een apparaat met DVI-D-uitgang (videokaart, etc.) aan op een HDMI®-monitor/beeldscherm

Sluit een apparaat met HDMI-uitgang (videokaart, etc.) aan op een DVI-D-monitor/beeldscherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 35 mm [1.4 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 0.2 kg [0.4 lb]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1, 8 m HDMI®-naar-DVI-D-kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10
3m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
20cm HDMI naar DVI-D Video adapter kabel - M/F
HDDVIMF8IN
20cm HDMI naar DVI-D Video adapter kabel - M/F

Sluit een DVI-apparaat aan op met HDMI® uitgevoerd apparaat via een standaard DVI-D-kabel

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
HDMI naar DVI-D adapter - M/F
HDMIDVIMF
HDMI naar DVI-D adapter - M/F

Sluit apparaten met DVI aan op apparaten met HDMI® ingeschakeld en omgekeerd

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
HDMI naar DVI-D Video Adapter - F/M
HDMIDVIFM
HDMI naar DVI-D Video Adapter - F/M

Sluit apparaten met DVI aan op apparaten met HDMI® ingeschakeld en omgekeerd

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
20cm HDMI naar DVI-D Video Verloopkabel - F/M
HDDVIFM8IN
20cm HDMI naar DVI-D Video Verloopkabel - F/M

Sluit een DVI-D-apparaat aan op een HDMI®-apparaat door middel van een standaard HDMI-kabel

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
1 m mini HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M
HDCDVIMM1M
1 m mini HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Bekijk uw foto's of video's op uw HDMI mini-camera of ander mobiel apparaat tot op 1 m afstand van uw DVI-D-scherm

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
2 m mini HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M
HDCDVIMM2M
2 m mini HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Bekijk uw foto's of video's op uw HDMI mini-camera of ander mobiel apparaat tot op 2 m afstand van uw DVI-D-scherm

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW
3 m mini HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M
HDCDVIMM3M
3 m mini HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Bekijk uw foto's of video's op uw HDMI mini-camera of ander mobiel apparaat tot op 3 m afstand van uw DVI-D-scherm

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
1 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M
HDDDVIMM1M
1 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Bekijk uw foto's of video's vanaf uw HDMI micro-Smartphone of ander mobiel apparaat tot op een afstand van 1 m van uw DVI-D-scherm

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
2 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M
HDDDVIMM2M
2 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Bekijk uw foto's of video's vanaf uw HDMI micro-Smartphone of ander mobiel apparaat tot op een afstand van 2 m van uw DVI-D-scherm

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW
3 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M
HDDDVIMM3M
3 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Bekijk uw foto's of video's vanaf uw HDMI micro-Smartphone of ander mobiel apparaat tot op een afstand van 3 m van uw DVI-D-scherm

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

This is a passive video signal converter.  

A passive video signal converter changes the type of connection that is being used but does not change the signal that passes through the converter. Because the video signal is not modified, passive converters tend to be smaller, simpler, and less expensive than active video signal converters. Examples of passive converters include DVI-I to VGA, HDMI to DVI, and DisplayPort to Mini-DisplayPort converters.

An active video signal converter modifies both the type of connection that is being used and the signal that passes through the converter. Because this type of conversion can be complex, active converters tend to be larger than passive video signal converters and sometimes require additional power. Examples of active converters include DVI-D to VGA, HDMI to DisplayPort, and VGA to HDMI converters.

For more information about passive and active DisplayPort video signal converters, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.

For more information about which type of video signal converter you should use when you convert video signals with an MST hub, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

The HDMI to DVI-D adapter or cable is a bi-directional adapter or cable, which allows both HDMI and DVI to be the source or destination.

HDMI contains digital video and audio, while DVI usually only carries video. If you use these adapters or cables, they will transmit video but not audio.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.