StarTech.com

2m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

Productcode: HDDVIMM2M

  • Niet-gecomprimeerde video met hoge bandbreedte en meerkanaals digitale audio in één kabel
  • Eenvoudige installatie
11,99 € EUR exc BTW
14,51 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 160 g [5.6 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 23 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 180 g [6.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2m HDMI® naar DVI-D Kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M
1m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM3M
3m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M
5m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
10m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M
HDDVIMM10M
10m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

68,99 € exc BTW
83,48 € inc BTW
15m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M
HDDVIMM15M
15m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

106,99 € exc BTW
129,46 € inc BTW
HDMI naar DVI-D Video Adapter - F/M
HDMIDVIFM
HDMI naar DVI-D Video Adapter - F/M

Sluit apparaten met DVI aan op apparaten met HDMI® ingeschakeld en omgekeerd

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW