StarTech.com

2m High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini - M/M

Sluit een camera, smartphone of draagbaar apparaat met HDMI® mini-aansluiting aan op uw HDMI-TV of beeldscherm

Productcode: HDACMM2M

  • Vergulde HDMI®- en HDMI mini-connectoren
  • Compacte en lichte uitvoering
  • Voorbereid op 3D en Ethernet met ondersteunde apparaten
  • Ondersteunt op IP gebaseerde toepassingen
15,99 € EUR exc BTW
19,35 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de HDACMM2M HDMI® mini naar HDMI-kabel met Ethernet kunt u apparaten met een HDMI-Mini-poort aansluiten op HDMI-beeldscherm/apparaat, een kostenbesparende oplossing voor het opelkaar aansluiten van moderne en geavanceerde HDMI-apparaten. Deze HDMI mini naar HDMI-kabel is voorzien van hoogwaardige, vergulde aansluitingen voor een uistekende verbinding, en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • De lichte en compacte uitvoering van deze A-naar-C HDMI®-kabel biedt een eenvoudige, rechtstreekse verbinding tussen een digitale videocamera met HDMI® mini-aansluiting en een HDTV of beeldscherm
  • Met levenslange garantie door StarTech.com.

Toepassingen

Sluit uw digitale camera aan op apparaten met HDMI®-aansluiting

Een enkele kabel voor het snel aansluiten van uw audio/video-apparatuur met HDMI-aansluiting

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - Mini HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 0.1 kg [0.2 lb]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2m High Speed HDMI® Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini - M/M

Certificaties

Verwante producten

50cm High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini - M/M
HDACMM50CM
50cm High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini - M/M

Sluit een camera, smartphone of draagbaar apparaat met HDMI® mini-aansluiting aan op uw HDMI-TV of beeldscherm

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
1m High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini - M/M
HDACMM1M
1m High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini - M/M

Sluit een camera, smartphone of draagbaar apparaat met HDMI® mini-aansluiting aan op uw HDMI-TV of beeldscherm

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.