StarTech.com

2m High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro - M/M

Sluit een smartphone of draagbaar apparaat met Micro HDMI®-aansluiting aan op uw HDMI-TV of beeldscherm

Productcode: HDADMM2M

  • Vergulde HDMI®-connectoren
  • Voldoet volledig aan de high-speed HDMI-specificaties
  • Voorbereid op 3D en Ethernet met ondersteunde apparaten
13,99 € EUR exc BTW
16,93 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - Micro HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Buitendiameter kabel 4.2
Draaddikte 34 AWG
Gewicht product 75 g [2.6 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2m High Speed HDMI® Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro M/M

Certificaties

Verwante producten

50cm High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro - M/M
HDADMM50CM
50cm High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro - M/M

Sluit een smartphone of draagbaar apparaat met Micro HDMI®-aansluiting aan op uw HDMI-TV of beeldscherm

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
1m High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro - M/M
HDADMM1M
1m High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro - M/M

Sluit een smartphone of draagbaar apparaat met Micro HDMI®-aansluiting aan op uw HDMI-TV of beeldscherm

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW